MP-Series食品用サーボモータ

MP-Series™食品用(MPF)モータは、効率性とトルク能力が高く、また、食品製造および飲料製造に特有のニーズを満たすための機能を備えています。このコンパクトで低イナーシャのサーボモータは、定評あるMP-Seriesセグメント化固定子技術を採用することにより、高性能モータとなっており、食品梱包、内容物の充填と形成、密閉など多様なアプリケーションにおけるニーズを満たします。

Bulletin MPF MP-Series食品用サーボモータ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • ステンレススチール製の締め具およびシャフト
  • シャフトシールには食品用グリースを塗布
  • シャフトシールおよびシャフトの耐久性を高める、硬化シャフト用耐磨耗スリーブ
  • 食品用エポキシ樹脂による2重コーティングで高耐久性を実現
  • コネクタはIP66およびIP67に適合しており、工具を使用せずに回転させることが可能
  • スムーズな操作を実現する高分解能フィードバック(アブソリュートフィードバックのオプション付き)
  • 湿気に強く、熱効率が高い、完全密閉構造の巻線
  • 24 Vブレーキをオプションで搭載可能

認可

  • CEマーク
  • CSA
  • C-Tick
  • UL認可

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • Kinetix Accelerator Toolkit — モーション・コントロール・システムの設計、製造、およびスタートアップを簡略化できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

MP-Series™食品用サーボモータの代表的な用途には、以下のものがあります。

  • 食品梱包
  • 容積測定、充填
  • 製袋包装
  • 食品の処理(注: 肉類を扱う場合はMP-Seriesステンレススチール製モータのご使用をお奨めします。)

モーションコントロール製品の導入事例 — 当社の導入事例サイトで、Allen-Bradleyのモーションコントロール製品がどのように利用されているかをご覧ください。