Kinetix VP-Seriesサーボモータ

Kinetix® VP-Seriesサーボモータは、EtherNet/IPネットワーク上でスムーズな統合モーションコントロール機能を提供する製品です。Kinetix 5500や 5700サーボドライブと組み合わせて使用します。Kinetix VPC連続デューティ・サーボ・モータは電力とトルクを継続的に供給する製品です。Kinetix VPL低イナーシャ・サーボ・モータとKinetix VPF食品用サーボモータは高度な動的性能を提供する製品です。Kinetix VPH衛生環境用モータはVPH-seriesの完成品ともいえる製品で、VPH-seriesの利点をそのままに衛生目的の高圧洗浄アプリケーション用に開発されました。

Kinetix VP-Seriesサーボモータ
  • 概要
  • 新製品
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • デジタルフィードバック装置を介して、制御システムにリアルタイムのモニタパフォーマンス情報を提供
  • ドライブ定格に適合するよう最適化され、効率的なシステムサイジングを実現
  • 1本のケーブルでフィードバック、モータブレーキ、モータ電源を提供

Kinetix VPH衛生設計サーボモータ

  • 6種類のフレームサイズを使用可能:63、75、100、115、130、165 mm
  • ピークトルク: 2.76~73.5Nm (24.43~650.48ポンドインチ)
  • 定格電力: 0.4~3.16kW (0.54~4.23HP)
  • 電圧クラスのオプション: 200Vおよび400V、24Vブレーキをオプションで搭載可能
  • オンモータケーブル(1本)のオプション: 1~15m
  • 衛生設計、グレード316ステンレススチール製のなめらかな表面で3A規格およびEHEDGガイドラインに準拠
  • IP69K高温・高圧洗浄水保護等級およびNSF認証取得済み

Kinetix VPCP連続デューティ・サーボ・モータ

  • 3種類のフレームサイズ:165、215、300mm
  • トルク定格は17.6~191.1N•m
  • 定格電力は4.0~30.0kW
  • 冷却ファン、シャフトシール、大型のベアリング、底部取付け具を装備
  • 内蔵永久磁石技術を採用

Kinetix VPL低イナーシャ・サーボ・モータ

  • 6種類のフレームサイズを使用可能:63、75、100、115、130、165 mm
  • トルク定格は0.46~33.0N•m
  • 低イナーシャロータ、シャフトシール(オプション)を装備

Kinetix VPF食品用サーボモータ

  • 6種類のフレームサイズを使用可能:63、75、100、115、130、165 mm
  • トルク定格は0.93~19N•m
  • 食品用白色塗料、シャフトシール、食品用REACH適合シャフトシールグリースを使用
  • ステンレススチール製のシャフトおよび締め具

補足情報

Kinetix VPCサーボモータの詳細は、このビデオをご覧ください。DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH

More Options Now Available for Continuous-duty Applications

Our Kinetix VPC continuous-duty servo motor is now available without a fan and with updated IE5 energy efficiency ratings. These enhancements further reduce wiring and components, save even more on energy costs, and are ideal for applications that are sensitive to airflow disturbances, such as printing.

Like the original fan version of the Kinetix VPC servo motor, the new fanless option uses interior permanent magnet technology to provide better performance, improved torque quality, and higher energy efficiencies.

認可

  • CE
  • C-Tick
  • ULおよびCSA認可(E146578)

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

シングル・ケーブル・モーション・システムを構成するにはRockwell Software®のStudio 5000™オートメーションエンジニアリングおよび設計環境を使用します。

詳細

その他のソフトウェア製品については、Rockwell Software製品のサイトを参照してください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • Kinetix Accelerator Toolkit — モーション・コントロール・システムの設計、製造、およびスタートアップを簡略化できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

Kinetix® VP低イナーシャ・サーボ・モータの代表的な用途には、以下のものがあります。

  • 自動組立て
  • 自動検査
  • 飲食料品
  • マテリアルハンドリング
  • 梱包
  • 製薬
  • 印刷

モーションコントロール製品の導入事例 — 当社の導入事例サイトで、Allen-Bradley®のモーションコントロール製品がどのように利用されているかをご覧ください。