Kinetixケーブル(SpeedTEC DINコネクタ付き)

Bulletin 2090 Kinetix®ケーブルは、標準および連続したフレックスケーブルの完全なファミリーで、1/4回転で素早く接続できるSpeedTEC® DINコネクタを備えています。トレイケーブル規格や露出配線規格、IP67規格、DESINA規格、UL規格など、最新の国際規格に準拠したこれらのケーブルは、サーボモータやアクチュエータの接続に利用します。Kinetixケーブルは、過酷なモーションアプリケーションにも対応するよう設計されており、ご利用の機械の設計を簡略化するとともにメンテナンス時間を短縮します。

Bulletin 2090 Kinetixケーブル(SpeedTEC DINコネクタ付き)
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • クイックコネクトSpeedTEC® DINコネクタによりサーボ接続が容易
  • ブレーキオプション付き電源ケーブル(16AWG~2AWG)
  • ドライブ側にフライングリードまたはモールド成形コネクタ(D-Sub)付きのフィードバックケーブル
  • フィードバックケーブルの被覆直径がより小さく、配線管を通すのが容易

認可

  • DESINA
  • NFPA 79
  • REACH
  • RoHS
  • UL

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • Kinetix Accelerator Toolkit — モーション・コントロール・システムの設計、製造、およびスタートアップを簡略化できます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。