Kinetix HPK-Series高出力非同期モータ

Kinetix® HPK-Series™高出力非同期モータは高出力と正確な位置決め機能を特長とする製品です。このモータは、サーボ制御に最適化された巻線、および分解能の高いフィードバック回路を備えることにより、お客様が求める精度を実現しています。また、実績のある誘導モータ技術を採用しており、苛酷な環境でも高い信頼性と耐久性を維持できます。

Kinetix HPK-Series高出力非同期モータ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • 高分解能フィードバック(1回転あたり最大200万回)
  • マルチターン・アブソリュート・フィードバック(オプション)
  • 幅広い速度範囲においてモータ巻線のトルクが一定
  • 高い加速度を実現する低イナーシャのロータ
  • 96~955 Nm (849~8,445ポンドインチ)の連続トルク
  • 192~1,927 Nm (1,699~17,042ポンドインチ)のピークトルク
  • 基底速度は1,500 rpmおよび3,000 rpm
  • Kinetix® 7000サーボドライブと組み合わせた場合、Kinetix統合モーション製品の能力を200HP (150 kW)まで拡張可能
  • 標準のDINフィードバックコネクタおよび電源接続用の接続箱
  • 空冷機能が組み込まれており、コンパクトなパッケージでありながら高性能
  • 標準のIECフランジ取付け、底部取付けのいずれかまたは両方を利用可能

認可

  • CEマーク
  • CSA
  • UL認可

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

Rockwell Software®のRSLogix 5000プログラミングソフトウェアを使用して、HPK-Series™サーボモータをプログラムできます。

詳細

その他のソフトウェア製品については、Rockwell Software製品のサイトを参照してください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

HPK-Series™サーボモータの代表的なアプリケーションには、以下のものがあります。

  • 高出力パッケージング
  • 加工
  • 巻取り/ほどき/巻戻し
  • シータ
  • マテリアルハンドリング
  • 金属成形
  • 射出成形
  • 切断装置

モーションコントロール製品の導入事例 — 当社の導入事例サイトで、Allen-Bradleyのモーションコントロール製品がどのように利用されているかをご覧ください。