モーションコントロール

モーションコントロールのラインナップは、幅広いサーボドライブ、サーボモータ、およびアクチュエータで貴社固有のアプリケーションニーズに対応します。Kinetix®サーボドライブには、シンプルな用途に適した小型1軸ドライブまたは高性能の多軸サーボドライブがあり、Integrated Architecture™(統合アーキテクチャ)システムにシームレスに組み入れることができます。ロータリ・サーボ・モータおよびリニア・サーボ・モータ、アクチュエータを追加して、最適なシステムを構築できます。これらの製品はKinetixドライブと併用することで最大限の性能を発揮します。

アクチュエータ

アクチュエータ

MP-Series™一体型リニアモーション製品には、リニアアクチュエータやリニアステージが含まれます。これらの製品は、位置決めが正確であり、また、すぐに力を発生させることができるため、柔軟にサーボ制御を行なうことができます。


サーボドライブ

サーボドライブ

パフォーマンス向上を実現する簡単な方法をお探しですか?当社のソリューションは機械設計を簡易化し、より柔軟なシステムを提供することにより、総合的なパフォーマンスの向上が実現できるよう設計されています。Allen-BradleyのKinetix®サーボドライブは、使いやすい構成およびシステムの統合、ネットワークと安全オプションにより、Logixプラットフォームにシームレスに収まります。


エンコーダ

エンコーダ

エンコーダを使用することで、回転軸の位置を電子的に監視できます。 EtherNet/IP上のアブソリュートエンコーダはLogixコントローラと接続および併用でき、オープンループ制御システムで使用することで位置追跡データを提供します。 当社のアブソリュートエンコーダは電気機械式の装置であり、クローズドループ制御システムにおける有用なフィードバックエレメントです。 これらの製品では、梱包、ロボットの使用、ピック&プレース、リード/ボールスクリュー、回転台の位置決め、コンポーネント挿入などの用途において位置制御を行なうことができます。 当社のインクリメンタル光学エンコーダは、低コスト、小型、高周波数、高分解能を特長としています。 当社のアクセサリを使用することで、当社のエンコーダの設置が簡単になり、効率的に使用できます。


モーションソフトウェア

モーションソフトウェア

今日の要求の厳しいビジネス環境で競争力を保つには、アプリケーションの目標に合うように最適化された機械の設計、開発、および実現を迅速に行なう方法を見つけることが重要です。Allen-Bradley®のモーション・コントロール・ソフトウェアは、機械設計プロセスを支援し、統合およびシステムのデバッグを合理化して、市場投入までの時間を短縮します。


サーボモータ

モータ、サーボ

当社のKinetix®サーボモータは、広範囲のロータリモータおよびリニアモータ製品を取り揃えています。当社のロータリモータには、Kinetix® VP-Series、MP-Series™、TL-Series™、HPK-Seriesモータなどさまざまなシリーズが用意されています。リニアモータには、摩耗部品のないLDC-Series™およびLDL-Series™があります。サーボモータのファミリーは、モータとドライブの適切な接続を自動的に識別するスマート・モータ・テクノロジを提供します。また最適なシステム性能を発揮できるよう、シームレスにKinetix®サーボドライブに統合されました。


独立型カートテクノロジ

独立型カートテクノロジ

独立型カートテクノロジはリニアモータに対する新たなアプローチで、従来のコンベアがギア、チェーン、ベルトに依存するのに対し、磁気を使用することで摩擦のない推進と正確なモーションコントロールを実現します。メリットは以下のとおりです。

  • ダウンタイムの短縮と保守の低減
  • エネルギー消費の削減
  • モーションプロファイルの変更機能および複雑なモーションの実装機能の向上