産業用標準モニタ

6176M標準モニタは、それほど要件の厳しくない環境向けの産業用フラット・パネル・カラー・モニタです。すべての標準モニタには、USBとRS232のタッチスクリーン入力、DVIとVGAのビデオ入力、および画像の回転、カラーパレットの変更、押しボタンによる自動リセットなどが可能なオン・スクリーン・ディスプレイ(OSD)機能が装備されています。

6176M産業用標準モニタ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • 解像度範囲: 1,024 x 768~1,280 x 1,024
  • 抵抗膜方式アンチグレア・タッチ・スクリーンを選択可能
  • 背面のUSBハブによりキーボードやマウスを簡単に接続可能
  • 15インチ、17インチ、および19インチのモデルから選択可能
  • パネル、ラック、ベンチ/テーブルトップ、VESA、および壁に取付け可能なフォームファクタ
  • 定格温度: 45°C (113°F)
  • NEMAタイプ1/12/4、IP66
  • Windows® XP Pro、Windows 7 Pro (32ビットおよび64ビット)、Windows Server® 2003、Windows Server 2008 (R2を含む)に対応のタッチスクリーン(シリーズCリリース)

補足情報

ThinManagerシン・クライアント・ソフトウェア — 当社のThinManagerシンクライアント管理ソフトウェアにより、どのように製品の品質を向上し、アプリケーションの柔軟性や効率性を実現できるか詳細をご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

その他のリソース

  • 産業用コンピュータおよびモニタ用のドライバ
  • サンプル・コード・ライブラリ — 他のユーザが作成したコードのサンプルを取得したり、他のユーザに役立つ可能性のあるコードを投稿することができます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。