高性能産業用モニタ

Bulletin 6186M高性能モニタは、熱や衝撃のような苛酷な環境条件への耐性に優れています。当社の高性能モニタはすべてフラットパネルタイプであり、クラスI、ディビジョン2の危険な領域の規格に準拠しています。アルミ製またはステンレススチール製のベゼルと抵抗膜方式タッチスクリーンを備えた製品を用意しています。

Bulletin 6186M高性能産業用モニタ(危険な領域用)
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • クラスIのディビジョン2の規格に準拠
  • ステンレススチール製で抵抗膜方式のアンチグレア・タッチ・スクリーンを選択可能
  • 12、15、17、および19インチのモデルから選択可能
  • パネル、ラック、ベンチ/テーブルトップ、壁の各取付け用フォームファクタ
  • 12インチおよび15インチのモデルの温度定格: 55°C (131°F)
  • 17インチおよび19インチのモデルの温度定格: 50°C (122°F)
  • NEMAタイプ1/12/4/4x、IP66
  • 背面USBポートx 2およびロック可能な前面USBポートx 1を搭載(アルミニウム製のモデル)
  • アルミニウム製およびステンレススチール製のベゼルを選択可能
  • Windows® XP Pro、Windows 7 Pro (32ビットおよび64ビット)、Windows Server® 2003、Windows Server 2008 (R2を含む)に対応のタッチスクリーン(シリーズGリリース)

補足情報

ThinManagerシン・クライアント・ソフトウェア — 当社のThinManagerシンクライアント管理ソフトウェアにより、どのように製品の品質を向上し、アプリケーションの柔軟性や効率性を実現できるか詳細をご覧ください。

認可

  • UL
  • c-ULリスト
  • ISA 12.12.01
  • CSAの危険な領域
  • CEマーク
  • C-Tick
  • RoHS

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

その他のリソース

  • 産業用コンピュータおよびモニタ用のドライバ
  • サンプル・コード・ライブラリ — 他のユーザが作成したコードのサンプルを取得したり、他のユーザに役立つ可能性のあるコードを投稿することができます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。