産業用モニタ

産業用モニタは、条件の厳しい産業用環境に対応する、LCDフラットパネルの最新技術を提供するものです。Bulletin 6186M産業用モニタは、クラス1ディビジョン2のような特定用途を持つ環境、および飲食料品の領域に適しています。Bulletin 6176M産業用モニタは、苛酷な要件は課されていないものの、温度、衝撃、および振動への耐久性は維持する必要がある環境向けに設計されています。

6176M産業用標準モニタ

6176M標準モニタ

6176M標準モニタは、それほど要件の厳しくない環境向けの産業用フラット・パネル・カラー・モニタです。すべての標準モニタには、USBとRS232のタッチスクリーン入力、DVIとVGAのビデオ入力、および画像の回転、カラーパレットの変更、押しボタンによる自動リセットなどが可能なオン・スクリーン・ディスプレイ(OSD)機能が装備されています。


Bulletin 6186M高性能産業用モニタ(危険な領域用)

6186M高性能モニタ

Bulletin 6186M高性能モニタは、熱や衝撃のような苛酷な環境条件への耐性に優れています。当社の高性能モニタはすべてフラットパネルタイプであり、クラスI、ディビジョン2の危険な領域の規格に準拠しています。アルミ製またはステンレススチール製のベゼルと抵抗膜方式タッチスクリーンを備えた製品を用意しています。


Bulletin 6200M VersaView 5100産業用モニタ

VersaView 5100産業用モニタ

Bulletin 6200M VersaView® 5100産業用モニタは、最新の全面ガラス設計を用いた10点マルチタッチ対応の静電容量方式タッチスクリーンです。これらのモニタとAllen-Bradley®の産業用コンピュータおよびディスプレイ非搭載コンピュータ、シンクライアントと組み合わせることで、効率的な演算ソリューションを構築できます。