FLEX I/Oモジュール

Bulletin 1794 FLEX™ I/Oモジュールでは、1台当たり4~32点のモジュールにより、デジタル、アナログ、HARTアナログ、および特殊I/Oを伴うアプリケーションの柔軟性を高めることができます。取付けオプションや配線オプションと共にデジタルI/OおよびアナログI/Oを組み合わせることができます。

Bulletin 1794 FLEX I/Oモジュール
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • デジタルモジュール、アナログモジュール、および幅広い特殊モジュールにより、さまざまなアプリケーションに対応可能
  • 電源投入状態での取り外しおよび挿入(RIUP)機能により、システムの稼動中にモジュールを交換してケーブル接続可能
  • FLEX I/O-XT™苛酷な環境用モジュールは-20~70°C (-4~158°F)で使用可能であり、ControlLogix-XT™苛酷な環境用システムに対応
  • コンフォーマルコーティングのモジュールを使用可能
  • 各I/Oモジュールには、I/O配線用の端子接続ポイントを備えた端子ベースが必要

1794 FLEX™ I/Oデジタルモジュール

  • 幅広い電源電圧範囲に対応
  • 密度範囲: 8~32点
  • モジュールによっては、入力および出力の絶縁、出力の保護、電子ヒューズ保護、または診断が可能

1794 FLEX I/Oアナログモジュール

  • 個々に構成可能なチャネル
  • 多くのモジュールで入力フィルタを選択可能
  • シングルエンドまたはディファレンシャル入力
  • オンボードスケーリング
  • 内部キャリブレーション
  • 熱電対、RTD、HART (Highway Addressable Remote Transmitter)用の各モジュールを使用可能

1794 FLEX I/O特殊モジュール

  • 周波数モジュール
  • 超高速カウンタモジュール
  • パルス・カウンタ・モジュール

補足情報

PartnerNetwork™では、Encompass製品参照プログラムを通じて1794 Flex I/Oモジュール用の製品ソリューションを無料で提供しています。地域の最も優れたサプライヤが提供する製品の並べ替えや絞り込みを行ない、ロックウェル・オートメーションのアーキテクチャに接続する製品や、当社の製品と併用する製品を選択できます。

認可

  • ULクラスIディビジョン2
  • CE
  • ATEX
  • CSAクラスIディビジョン2
  • C-Tick
  • 海洋認証
  • SIL 2
  • ODVA
  • ControlNet

FLEX I/Oコンフォーマルコーティング製品は、以下の規格を十分に満たすものです。

  • ANSI/ISA-S71.04-1985、クラスG1、G2、G3環境
  • CEI IEC 6065A-4、クラス1および2環境
  • UL 746E
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
  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • 電子データシート — DeviceNet™、ControlNet™、EtherNet/IP™、およびネットワークに依存しないEDSファイルを検索できます。
  • GSD (General Station Description)ファイル — PROFIBUS GSDファイルを検索できます。
  • サンプルHART RLLコード
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。