1719 Ex I/Oモジュール

Bulletin 1719 Ex I/Oモジュールは本質安全な分散型I/Oプラットフォームで、ゾーン2またはクラスI、ディビジョン2に取付け可能です。シャーシベースのI/O設計を特長とするこのプラットフォームは、危険な領域に設置されたデバイスをEtherNet/IP™経由で統合し、小さなスペースでも最大限の効率を発揮します。

1719 Ex I/Oモジュール
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • アプリケーションの要件を満たす本質安全I/O、ゾーン2またはクラスI、ディビジョン2での取付けに適合
  • Integrated Architecture®(統合アーキテクチャ)システムとの統合が可能で簡単に構成可能
  • EtherNet/IPに接続
  • アドオンプロファイルのあるRSLogix 5000® v24以上でサポート
  • コンパクトなシャーシベースのI/O、電源はシャーシに搭載
  • DLRアダプタとオプションの電源装置冗長モジュールが付属
  • すべてのアナログモジュールで標準装備されているHART 7をサポート

補足情報

  • このビデオで、1719 Ex I/Oモジュールの詳しいメリットをご覧ください。

認可

  • ATEX
  • CE
  • C-Tick
  • IECEx
  • RCM
  • UL/c-UL
  • ゾーン2またはクラス1、ディビジョン2

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • 調達仕様書 — この製品の調達仕様書を見るには、当社のオンラインリソースをご利用ください。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。