Compact 5000 I/Oモジュール

Bulletin 5069 Compact 5000™ I/Oモジュールは、コンパクトな設計ながら高性能制御を提供し、Logixプラットフォームの性能を拡張します。これらは、CompactLogix™ 5380Compact GuardLogix® 5380、CompactLogix 5480システムのローカルI/Oモジュールで、安全オプションも用意されています。これらのモジュールは、安全モジュール制限を備えたCompactLogix 5380、Compact GuardLogix® 5380、CompactLogix 5480、 ControlLogix® 5580、GuardLogix 5580コントローラのEtherNet/IPネットワークに最適な分散型I/Oソリューションです。高い処理能力を必要とするアプリケーションで優れた性能を発揮します。

Bulletin 5069 Compact 5000 I/Oモジュール
  • 概要
  • 新製品
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

Compact 5000 I/O標準モジュール

  • ハイスピードカウンタ、デジタル入力、デジタル出力、アナログ入力、アナログ出力、AC入力、AC出力、絶縁および非絶縁のリレー出力、アドレス予約モジュール、電場電位ディストリビュータを使用可能
  • CompactLogix™ 5380、Compact GuardLogix 5380、CompactLogix 5480制御システムのローカルI/Oとして、または分散型I/O (CompactLogix 5380、Compact GuardLogix 5380、CompactLogix 5480、ControlLogix 5580、GuardLogix 5580コントローラではEtherNet/IPネットワーク上で5069-AEN2TRまたは5069-AENTRからアクセス)として使用可能
  • Compact 5000 I/Oモジュールに接続されたフィールド側のデバイスにフィールド側の電力を供給
  • Studio 5000 Logix Designer®バージョン31以降を使用し、5069-SERIALモジュール経由でGeneric ASCII、Modbus RTU/ASCII、DF1およびDH-485プロトコルに対応するシリアル通信機能を提供

Compact 5000 I/O EtherNet/IP通信モジュール

  • 最大31のI/Oモジュールをサポート
  • 個別のシステム電源により絶縁性が向上し、I/Oモジュールにフィールド電力による組み込み型の入力電源を提供
  • CompactLogix 5380、Compact GuardLogix 5380、CompactLogix 5480、ControlLogix 5580、GuardLogix 5580コントローラ用EtherNet/IPネットワークを介して分散型I/Oモジュールをサポート
  • 1Gbの埋め込みスイッチ技術によりリニアトポロジとデバイス・レベル・リング(DLR)トポロジに対応
  • 高速バックプレーン通信の提供により転送速度を向上
  • ステータスインジケータが改良されシステムのモニタとトラブルシューティングが可能に
  • 薄型5069-AENTRを使用することでスペースを節約

Compact 5000I/O安全モジュール

  • ローカルでのCompact GuardLogix 5380への安全接続機能を提供
  • Compact GuardLogix 5380とGuardLogix 5580に分散型I/Oを提供(EtherNet/IP上で5069-AEN2TRまたは5069-AENTRからアクセス)
  • コントローラまたはアダプタ1台当たり最大31点のI/Oモジュールをサポート
  • 安全応答時間の短縮を実現
  • 詳細な診断情報を提供
  • 最高SIL3/PLeに準拠

さらなる安全機能をお求めですか?

5069 Compact I/Oシステムは薄型のアダプタを採用

当社では高水準の処理規格および安全要件に準拠した製品を取り揃えています。新しいCompact 5000 I/O 安全モジュールは安全機能が拡張され、Compact GuardLogix® 5380コントローラのローカル安全I/O制御をサポートするようになりました。その他次のような機能も搭載されています。

  • ローカルでのCompact GuardLogix 5380コントローラへの安全接続機能を提供
  • Compact GuardLogix 5380コントローラとGuardLogix 5580コントローラに分散型I/Oを提供(EtherNet/IP上で5069-AEN2TRまたは5069-AENTRからアクセス)
  • コントローラまたはアダプタ1台当たり最大31点のI/Oモジュールをサポート
  • 安全応答時間の短縮を実現
  • 詳細な診断情報を提供
  • 最高SIL3/PLeに準拠

Compact 5000 I/Oシステムは薄型のアダプタを採用

5069-AENTRアダプタは、シャーシのスペースが限られた場所に対応するため、より薄型のEtherNet/IPネットワークを介する5069-AEN2TRアダプタのメリットを備えています。これらの通信モジュールは、

  • 最大31のI/Oモジュールをサポート
  • 個別のシステム電源により絶縁性が向上し、I/Oモジュールにフィールド電力による組み込み型の入力電源を提供
  • CompactLogix 5380およびControlLogix 5580コントローラ用EtherNet/IPネットワークを介して分散型I/Oモジュールをサポート
  • 1Gbの埋め込みスイッチ技術によりリニアトポロジとデバイス・レベル・リング(DLR)トポロジに対応
  • 高速バックプレーン通信の提供により転送速度を向上
  • ステータスインジケータが改良されシステムのモニタとトラブルシューティングが可能に

詳細

Bulletin 5069 Compact I/Oシステムのプロダクトファイル

認可

  • ATEX
  • CEマーク取得
  • cULusリスト
  • EAC
  • IECEx
  • KC
  • RCM
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
  • 電子データシート — DeviceNet™、ControlNet™、EtherNet/IP™、およびネットワークに依存しないEDSファイルを検索できます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。