Micro800拡張I/Oモジュール

当社のBulletin 2085 Micro800™拡張I/Oモジュールは、I/O点数とタイプの柔軟性を最大限に高めることにより、Micro850®およびMicro870®コントローラの機能を拡張します。I/OモジュールはMicro850およびMicro870コントローラの右側にしっかりと固定され、DINレール取付けとパネル取付けの両方に対応しています。

Bulletin 2085 Micro800拡張I/Oモジュール
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース

特長

  • 追加のアナログI/O、デジタルI/O、特殊機能搭載
  • 脱着式端子台により、容易に取付けやメンテナンス、配線が可能

2085アナログ拡張I/Oモジュール

  • ご利用いただけるアナログ入力および出力モジュール:4チャネル、8チャネル、絶縁
  • 高分解能
  • 高精度

2085デジタル拡張I/Oモジュール

  • さまざまなアプリケーションに対応する各種DCおよびACディスクリートモジュールをサポート
  • リレー以上の機能が必要なアプリケーション向けのソリッドステート出力モジュールをサポート
  • 場所を取らない高密度ディスクリートI/Oモジュールをサポート

2085特殊拡張I/Oモジュール

  • 測温抵抗体(RTD)(4チャネル、絶縁)をサポート
  • 熱電対(TC)用のモジュールをサポート4チャネル、絶縁
  • 高精度

2085バス終端抵抗拡張I/Oモジュール

  • エンドキャップ終端抵抗

補足情報

認可

  • C-Tick
  • CEマーク取得
  • cULusマーク
  • 危険な環境、クラス1ディビジョン2
  • KC

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

Connected Components Workbenchソフトウェアを使って、Micro800™コントローラを設計・構成することができます。
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
  • サンプル・コード・ライブラリ — 他のユーザが作成したコードを取得したり、他のユーザに役立ちそうなコードのサンプルを投稿することができます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。