1769 Compact I/Oモジュール

当社のBulletin 1769 Compact I/O™シャーシ・ベース・モジュールは、CompactLogix™またはCompact GuardLogix®コントローラのローカルI/Oおよび分散型I/Oとして使用できます。ラックを使用しない設計になっているため、コストを節減し、交換部品の在庫を圧縮することができます。組み込みの脱着式端子台で、I/Oセンサやアクチュエータに接続できます。

Bulletin 1769 Compact I/Oシャーシ・ベース・モジュール
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • 柔軟なオプション(DINレールまたはパネル取付け)
  • ポイント診断ステータスインジケータが個別に設置されているため、トラブルシューティングが容易
  • モジュールの誤配置を防止するソフトウェアキーイング
  • Compact I/O™のバンクを最大3つまでコントローラに接続可能(通信アダプタモジュールおよび電源装置を使用)

1769 CompactディジタルI/Oモジュール

  • 幅広いAC/DC電圧に対応
  • モジュール当たり8~32点まで対応
  • 接点出力モジュール
  • 高速入力モジュール
  • 入力フィルタ
  • 光絶縁

1769 CompactアナログI/Oモジュール

  • アナログモジュール、熱電対モジュール、RTDモジュール
  • 高精度の定格
  • オーバーレンジ/アンダーレンジの検出および通知機能
  • オンボードスケーリング機能
  • 入力センサ故障時の対処方法を選択可能
  • 異常発生時の出力装置の動作を指定可能
  • 個々に構成可能なチャネル
  • 入力の自動キャリブレーション

1769-AENTR I/Oモジュール

  • 96のEtherNet/IP TCP/CIPコネクションに接続できる単一ネットワークのストラテジをサポート
  • デバイス・レベル・リング(DLR)およびリニアポロジに対応したデュアルポートのイーサネット
  • EtherNet/IP上にI/Oを分散させることでシステムアーキテクチャを簡素化
  • 既存の1769 I/Oを再利用したコントローラの移行が可能
  • I/Oパケットレート10,000pps
  • 直接接続可能

1769 Compact特殊I/Oモジュール

  • アドレス予約、ASCII、ブール制御、高速カウンタの各モジュールを使用可能
  • 1769プラットフォームのコネクションは、Compact I/O™とDPI/SCANport™およびCompact I/OとDSI/Modbusモジュールを介して、PowerFlex®ドライブやその他の装置に直接接続可能

補足情報

認可

  • C-tick
  • CEマーク取得
  • CSA認定
  • cULマーク
  • cULusマーク
  • 危険な環境、クラス1ディビジョン2
  • KC
  • ODVA
  • ULマーク
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
  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • 電子データシート — DeviceNet™、ControlNet™、EtherNet/IP™の各ネットワークのEDSファイル、およびネットワークに依存しないEDSファイルを検索できます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。