PanelView 5000グラフィックターミナル

PanelView™ 5000グラフィックターミナルは、直感的な最新設計となっており、Studio 5000 View Designerソフトウェアを使用すれば強化されたLogix統合を実現します。統合によって、エンジニアは構成情報を一度入力すれば、オートメーション設計の全体で使用できるようになります。また、高速HMIボタンを使用して、ジョグアプリケーションや拡張可能なベクトルグラフィックス、診断情報を提供する構成済みシステムバナーなどの近代的なアプリケーションを構築することができます。

PanelView 5000グラフィックターミナル
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース

特長

  • 特別な構成作業の必要がない、Logixベースアラーム
  • 機械のジョグ動作には高速HMIボタンで<100ミリ秒で対応
  • Logixタグのプロパティサポートが拡張されているため、よりリッチなコンテクストを開発可能
  • 薄型、アルミニウム製ベゼルの最新設計
  • カスタマイズ、再利用が可能なアドオングラフィックを作成してアプリケーションをより効率的に構築
  • Studio 5000 View Designer™環境を使用した、タグやアラーム、その他データの自動共有機能
  • プロジェクト試運転用エミュレータ(物理端末にダウンロードする必要なし)
  • 内蔵のVNCサーバを使用して、モニタおよびトラブルシューティング用のリモートVNCクライアントをサポート

PanelView 5510グラフィックターミナル

  • 大規模な用途に対応する視覚化ソリューション
  • ディスプレイサイズは7~19インチから選択可能(ワイドスクリーン、タッチスクリーン、キーパッドのオプションあり) 
  • 100の画面、コントローラ1台への接続、4000のアラームに対応
  • 1.46 GHzデュアルコアプロセッサ、1 Gb RAM、4 Gbフラッシュ

PanelView 5310 グラフィックターミナル

  • 小規模な用途に適した視覚化ソリューション
  • ディスプレイサイズ(ワイドスクリーン)は6~12インチから選択可能
  • 100の画面、コントローラ1台への接続、1000のアラームに対応
  • 1.46 GHzプロセッサ、1 Gb RAM、4 Gbフラッシュ

補足情報

PanelView 5000グラフィックターミナルの詳細は、このビデオをご覧ください。DEENESFRITJAKOPTZCZH

ThinManagerシン・クライアント・ソフトウェア — 当社のThinManagerシンクライアント管理ソフトウェアにより、どのように製品の品質を向上し、アプリケーションの柔軟性や効率性を実現できるか詳細をご覧ください。

認可

  • cULusリスト
  • CE (EMC)
  • CE (LVD)
  • RCM
  • RoHS
  • KCC
  • EtherNet/IP

 

標準準拠

  • ANSI / ISA 12.12.01およびCSA C22.2 No. 213規格に従い、危険な領域(E10314)での使用に適したcULusリスト準拠の産業用制御装置:• UL50およびCSA C22.2 No. 94.2-07準拠のクラスI、ディビジョン2、グループA、B、C、Dのエンクロージャタイプ。IEC 60529に従いULで分類されたエンクロージャ保護等級
  • EN 61000-6-2 (工業環境用電磁波耐性)
  • EN 61000-6-4 (工業環境用一般規格)
  • EN 61131-2 (プログラマブルコントローラ)
  • AS/NZS CISPR 11 (工業環境用一般規格)

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

PanelView™ 5000グラフィックターミナルのプログラミングには、Rockwell Software®Studio 5000 View Designerソフトウェアを使用します。

ソフトウェアをダウンロードするには、製品互換性およびダウンロードセンターの情報をご覧ください。

詳細

その他のソフトウェア製品については、Rockwell Softwareをご覧ください。
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
  • ファームウェアの更新 — ログインすると、ファームウェア更新のサポートを受けることができます。
  • サンプル・コード・ライブラリ — 他のユーザが作成したコードのサンプルを取得したり、他のユーザに役立つ可能性のあるコードを投稿することができます。
  • ナレッジベース — 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。