PanelView 800グラフィックターミナル

Bulletin 2711R PanelView™800シリーズのグラフィックターミナルはパネル取付け式ディスプレイ装置で、オペレータ入力用のキーパッドまたはタッチスクリーンのオプションを備えています。これらのグラフィックターミナルは4~10インチのディスプレイサイズに対応可能で、マイクロコントローラや小型コントローラとも互換性があります。また、高性能プロセッサ、高解像度ディスプレイ、フラッシュメモリ、ダイナミックメモリを搭載しています。イーサネットポートとシリアル通信ポートが搭載されており、さまざまなネットワークに対応しています。また、ターミナルにはリモートモニタ機能を採用し、使いやすさに優れています。

Bulletin 2711R PanelView 800グラフィックターミナル
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • Micro800®コントローラとの互換性が確保されるよう最適化
  • CompactLogix™5370 L1およびL2、L3コントローラとの接続性を提供
  • 仮想ネットワークコンピューティング(VNC)サーバを使ったターミナルのリモートモニタおよびトラブルシューティングが可能
  • 横方向と縦方向の柔軟なアプリケーションモード
  • 高性能800MHz CPUプロセッサと256MBメモリを搭載
  • USBホストポートとmicroSD™サポートによるファイル転送またはファームウェア更新
  • 構成機能により、データまたはパラメータ設定のグループをアップロードおよびダウンロード
  • Micro800の直接的なタグ参照とパススルーダウンロードをサポート

補足情報

  • このビデオで、PanelViewグラフィックターミナルの概要をご確認ください。DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZH
  • 詳細は、PanelView 800グラフィックターミナルの概要のヒントや上手な使い方をまとめたビデオをご覧ください。
  • マイクロ制御システムは、小型のスタンドアロン型機械に最適な、シンプルかつ費用効率に優れたマイクロ・オートメーション・ソリューションです。詳しくはこちらをご覧ください。

認可

  • CEマーク取得
  • C-Tick
  • cULusリスト
  • KC
  • RCM
  • RoHS

標準準拠

  • cULusリスト、クラス1ディビジョン2、グループA、B、C、D、T4A

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

Microsoft Visual Studio®テクノロジを採用したConnected Components Workbench (CCW)ソフトウェアを使って、PanelView™ 800グラフィックターミナルをプログラムできます。

最新のPanelView 800ファームウェアバージョンをダウンロードします。

詳細

その他のソフトウェア製品については、Rockwell Softwareをご覧ください。
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
  • PanelView 800グラフィック・ターミナル・ファームウェアの更新 — ログインすると、ファームウェア更新のサポートを受けることができます。
  • サンプル・コード・ライブラリ — 他のユーザが作成したコードを取得したり、他のユーザに役立ちそうなコードのサンプルを投稿することができます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

PanelView™ 800グラフィックターミナルは、以下のアプリケーションに対応しています。