PanelView Plus 6 Compactグラフィックターミナル

当社のBulletin 2711PC PanelView™ Plus 6 Compactグラフィックターミナルを使用すると、アプリケーションステータス情報のグラフィカルなモニタ、制御、および表示を行なうことができます。これらのターミナルでは、Windows® CEオペレーティングシステムの特性である、オープンなプラットフォームの柔軟性がいかされています。ディスプレイサイズが4~6インチのグラフィックターミナルが用意されています。FactoryTalk® View Studio Machine Editionソフトウェアを使用することで、すべてのPanelView Plus 6 Compactグラフィックターミナルのプログラミングができます。

Bulletin 2711PC PanelView Plus 6 Compactグラフィックターミナル
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • PanelView™ Plus Compact 400、600、1000グラフィックターミナルの大幅な改善
    • プロセッサ速度の向上(350 MHzから1 GHz)
    • 画面遷移速度が最大70%アップ
    • システムメモリの増大(64MB RAMから256MB RAM)
    • フラッシュストレージ速度の向上(64MBから512MB)
    • LEDバックライトディスプレイの照度アップ
    • プリンタ、マウス、キーボード等の各種周辺装置との高い接続性
  • ActiveX®コントロールに対応
  • リモート接続に対応(VNCおよびFTP、FactoryTalk Viewpoint)
  • バックアップリストア機能を提供
  • .CSVファイルを使用したリモート構成やデータ管理が可能
  • Symbol Factoryのグラフィックを使用
  • コンテキストに応じたオペレータ支援のためのPDFビューアを搭載
  • DataStore Plusのロギングおよびトレンド分析により、30万のデータ制限値を解消

補足情報

ご使用のネットワークに統合できる新しいモデルについては、PanelView Plus 400/600からPanelView Plus 6 400/600への移行チャート[PDF]を参照してください。

詳しくは、PanelView™ HMIとFactoryTalk® View MEソフトウェアのヒントや上手な使い方をまとめたビデオをご覧ください。

認可

  • CEマーク取得
  • C-Tick
  • cULリスト
  • KCC
  • RoHS
  • ULリスト

標準準拠

  • クラスIディビジョン2グループA、B、C、D
  • クラスIIディビジョン2
  • クラスIIIディビジョン1
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
  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • Integrated Architectureツール — Integrated Architecture™システムを計画および構成できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ファームウェアの更新 — ログインすると、ファームウェア更新のサポートを受けることができます。
  • 調達仕様書 — この製品の調達仕様書を見るには、当社のオンラインリソースをご利用ください。
  • サンプル・コード・ライブラリ: 他のユーザが作成したコードのサンプルを取得したり、他のユーザに役立つ可能性のあるコードを投稿することができます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。