PanelView Plus 7グラフィックターミナル

Bulletin 2711P PanelView™ Plus 7グラフィックターミナルは、標準および高性能バージョンがあり、4~19インチのディスプレイから選択できるほか、ワイドスクリーンのオプションも用意されています。FactoryTalk® View Machine Editionを使えば、アプリケーションの構築、統合アーキテクチャソリューションの構成の簡略化や強化が可能になります。これらのターミナルにはイーサネット接続が含まれており、VNC接続を使用して、離れた場所からアプリケーションをモニタすることができます。

Bulletin 2711P PanelView Plus 7グラフィックターミナル
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース

特長

  • Windows CE 6.0の標準機能、カラーTFT LCD、18ビットカラーグラフィックスの使用
  • VNC接続を使用して離れた場所からアプリケーションをモニタ
  • SDカードを使用してオペレータインターフェイスを迅速にコピーおよびリストア
  • 電子メールおよびテキスト通知機能
  • 512 MBのRAMと512 MBの不揮発性メモリ(およそ80 MBのユーザメモリ)

標準バージョン

  • ディスプレイサイズは4~15インチから選択可能(ワイドスクリーンとキーパッドのオプションあり)
  • 単一のコントローラに接続したFactoryTalk® Machine Edition 9.0ソフトウェアと併用する場合、50の画面(交換可能が25と、上部フェイスプレート画面が25)と500のアラームを利用可能
  • イーサネット1 x RJ45 10/100 MB Auto-MDI/MDI-X、IEEE 1588サポート付属
  • ネットワーク接続機能を提供する単一またはDLRイーサネットポート

高性能バージョン

  • ディスプレイサイズは7~19インチから選択可能(ワイドスクリーンとキーパッドのオプションあり)
  • 上級ユーザのヘルプ機能を提供するビデオ再生サポート
  • シン・クライアント・ターミナルを作成するためのRDPクライアント機能
  • DLRまたはリニア、スター・ネットワーク・ポロジをサポートするイーサネットポート
  • 衛生的な304ステンレススチール製ベゼルのオプション
  • 9インチ/12インチのDCタッチオンリーディスプレイにコンフォーマルコーティングのオプション

ステンレススチール製高性能バージョン

  • 9インチおよび12インチのディスプレイ(ノーブランド)
  • ステンレススチール製304ベゼルを採用
  • 交換可能な青い食品グレードのシリコンガスケットを装備
  • コンフォーマルコーティング
  • NSF認定 - 詳細はこちら
  • ISO 20653に基づくUL IP69に準拠、およびIP69Kテスト済

ArmorView Plus 7バージョン

  • 完全密閉型パネルを採用した12インチのディスプレイ
  • キャビネット不要のHMIソリューションを提供するIP66保護等級
  • ボタンとスイッチを個別にカスタマイズできるオプション
  • スイングアーム、台座、固定表面から取り付け方向を選べるなど、柔軟性を高めるオプションを搭載

補足情報

PanelView Plus 7の詳細はこのビデオをご覧ください。

詳細は、PanelView™ HMIとFactoryTalk® View MEソフトウェアのヒントや上手な使い方をまとめたビデオをご覧ください。

ThinManagerシン・クライアント・ソフトウェア — 当社のThinManagerシンクライアント管理ソフトウェアにより、どのように製品の品質を向上し、アプリケーションの柔軟性や効率性を実現できるか詳細をご覧ください。

認可

  • ATEXゾーン2、22 (標準のみ)
  • INMETROゾーン2、22 (標準のみ)
  • CE (EMC)
  • CE (LVD)
  • cULusリスト(クラスI、ディビジョン2、グループA、B、C、D (全ターミナル)、クラスII、ディビジョン2、グループFとG (標準のみ)、クラスIII (標準のみ))
  • EAC (標準のみ)
  • KC
  • RCMまたはRMS
  • RoHS

 

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

PanelView™ Plus 7グラフィックターミナルのプログラミングには、Rockwell SoftwareのFactoryTalk View Studio Machine Editionソフトウェアを使用します。

詳細

その他のソフトウェア製品については、Rockwell Softwareをご覧ください。
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
  • ファームウェアの更新 — ログインすると、ファームウェア更新のサポートを受けることができます。
  • 調達仕様書 — この製品の調達仕様書を見るには、当社のオンラインリソースをご利用ください。
  • サンプル・コード・ライブラリ — 他のユーザが作成したコードのサンプルを取得したり、他のユーザに役立つ可能性のあるコードを投稿することができます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。