PanelView Plus 6グラフィックターミナル

当社のBulletin 2711P PanelView™ Plus 6グラフィックターミナルを使用すると、アプリケーションステータス情報のグラフィカルなモニタ、制御、および表示を行なうことができます。これらのターミナルでは、Windows® CEオペレーティングシステムの特性である、オープンなプラットフォームの柔軟性がいかされています。ディスプレイサイズが4…15インチが標準ディスプレイサイズです。FactoryTalk® View Studio Machine Editionソフトウェアを使用することで、すべてのPanelView Plus 6グラフィックターミナルのプログラミングができます。

Bulletin 2711P PanelView Plus6グラフィックターミナル
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • PanelView™ Plus 400グラフィックターミナルの大幅な改善
    • プロセッサ速度の向上(350 MHzから1 GHz)
    • 画面遷移速度が最大70%アップ
    • システムメモリの増大(64MB RAMから256MB RAM)
    • フラッシュストレージ速度の向上(64MBから512MB)
    • 80MB不揮発性ストレージを搭載
    • LEDバックライトディスプレイの照度アップ
    • プリンタ、マウス、キーボード等の各種周辺装置との高い接続性
  • ActiveX®コントロールに対応
  • Microsoft® Internet Explorer®、Microsoft Office Viewerなどのサードパーティ製ソフトウェアとの統合
  • リモート接続に対応(VNCおよびFTP)
  • バックアップリストア機能を提供
  • .CSVファイルを使用したリモート構成やデータ管理が可能
  • Symbol Factoryのベクトルベースのグラフィックを使用
  • コンテキストに応じたオペレータ支援のためのPDFビューアを搭載
  • DataStore Plusのロギングおよびトレンド分析により、30万のデータ制限値を解消

PanelView Plus 6 400グラフィックターミナル

  • 画面解像度は320 x 240ピクセル、色深度は18ビットの4インチのフラット・パネル・カラー・ディスプレイが備わっています。

PanelView Plus 6 600グラフィックターミナル

  • 画面解像度は320 x 240ピクセル、色深度は18ビットの6インチのフラット・カラー・パネル・ディスプレイが備わっています。

PanelView Plus 6 700グラフィックターミナル

  • 画面解像度は640 x 480ピクセル(最小)、色深度は18ビットの6.5インチのフラット・パネル・カラー・ディスプレイが備わっています。
  • キーパッド(22個のファンクションキー)、タッチスクリーン、または、キーパッドとタッチスクリーンの併用によるオペレータ入力に対応しています。

PanelView Plus 6 1000グラフィックターミナル

  • 画面解像度は640 x 480ピクセル(最小)、色深度は18ビットの10.4インチのフラット・パネル・カラー・ディスプレイが備わっています。
  • キーパッド(32個のファンクションキー)、タッチパネル、または、キーパッドとタッチパネルの併用によるオペレータ入力に対応しています。

PanelView Plus 6 1250グラフィックターミナル

  • 画面解像度は800 x 600ピクセル(最小)、色深度は18ビットの12.1インチのフラット・パネル・カラー・ディスプレイが備わっています。
  • キーパッド(40個のファンクションキー)、タッチパネル、または、キーパッドとタッチパネルの併用によるオペレータ入力に対応しています。

PanelView  Plus 6 1500グラフィックターミナル

  • 画面解像度は1024 x 768ピクセル(最小)、色深度は18ビットの15インチのフラット・パネル・カラー・ディスプレイが備わっています。
  • キーパッド(40個のファンクションキー)、タッチパネル、または、キーパッドとタッチパネルの併用によるオペレータ入力に対応しています。

 

補足情報

ご使用のネットワークに統合できる新しいモデルについては、PanelView Plus 400/600からPanelView Plus 6 400/600への移行チャート[PDF]を参照してください。

詳しくは、PanelView™ HMIとFactoryTalk® View MEソフトウェアのヒントや上手な使い方をまとめたビデオをご覧ください。

認可

  • UL
  • C-UL
  • CE
  • C-Tick
  • RoHS
  • KCC

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

PanelView™ Plus 6グラフィックターミナルのプログラミングには、Rockwell Software®のFactoryTalk View Studio Machine Editionを使用します。

詳細

その他のソフトウェア製品については、Rockwell Software

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • Integrated Architectureツール — Integrated Architecture™システムを計画および構成できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ファームウェアの更新 — ログインすると、ファームウェア更新のサポートを受けることができます。
  • 調達仕様書 — この製品の調達仕様書を見るには、当社のオンラインリソースをご利用ください。
  • サンプル・コード・ライブラリ: 他のユーザが作成したコードのサンプルを取得したり、他のユーザに役立つ可能性のあるコードを投稿することができます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。


アプリケーション

PanelView™ Plus 6グラフィックターミナルの代表的な用途には、以下のものがあります。

  • トレンド分析
  • データロギング
  • アニメーション
  • FactoryTalk® View StudioソフトウェアからLogix5000コントローラのアドレスを直接参照
  • マルチベンダ通信

ヒューマン・マシン・インターフェイスの導入事例 — 当社の導入事例サイトで、アレン・ブラドリーのHMI製品がどのように利用されているかをご覧ください。