グラフィックターミナル

当社のグラフィックターミナルでは、さまざまなサイズ、オペレータ入力方式、メモリオプション、および構成で堅牢な電子インターフェイスソリューションを実現できます。これらの堅牢な装置は、完全にパッケージ化(ハードウェア、ソフトウェア、および通信)されており、ヒューマン・マシン・インターフェイスの動作テスト済みです。これらの製品は、衝撃、振動、および温度に対する定格が高くなっています。DeviceNet™、ControlNet™、EtherNet/IP™を含む、さまざまな通信プロトコルでアプリケーション情報にアクセスできます。

PanelView 5000グラフィックターミナル

PanelView 5000グラフィックターミナル

PanelView™ 5000グラフィックターミナルは、直感的な最新設計となっており、Studio 5000 View Designerソフトウェアを使用すれば強化されたLogix統合を実現します。統合によって、エンジニアは構成情報を一度入力すれば、オートメーション設計の全体で使用できるようになります。また、高速HMIボタンを使用して、ジョグアプリケーションや拡張可能なベクトルグラフィックス、診断情報を提供する構成済みシステムバナーなどの近代的なアプリケーションを構築することができます。


Bulletin 2711P PanelView Plus 7グラフィックターミナル

PanelView Plus 7グラフィックターミナル

Bulletin 2711P PanelView™ Plus 7グラフィックターミナルは、標準および高性能バージョンがあり、4~19インチのディスプレイから選択できるほか、ワイドスクリーンのオプションも用意されています。FactoryTalk® View Machine Editionを使えば、アプリケーションの構築、統合アーキテクチャソリューションの構成の簡略化や強化が可能になります。これらのターミナルにはイーサネット接続が含まれており、VNC接続を使用して、離れた場所からアプリケーションをモニタすることができます。


Bulletin 2711P PanelView Plus6グラフィックターミナル

PanelView Plus 6グラフィックターミナル

当社のBulletin 2711P PanelView™ Plus 6グラフィックターミナルを使用すると、アプリケーションステータス情報のグラフィカルなモニタ、制御、および表示を行なうことができます。これらのターミナルでは、Windows® CEオペレーティングシステムの特性である、オープンなプラットフォームの柔軟性がいかされています。ディスプレイサイズが4…15インチが標準ディスプレイサイズです。FactoryTalk® View Studio Machine Editionソフトウェアを使用することで、すべてのPanelView Plus 6グラフィックターミナルのプログラミングができます。


Bulletin 2711PC PanelView Plus 6 Compactグラフィックターミナル

PanelView Plus 6 Compactグラフィックターミナル

当社のBulletin 2711PC PanelView™ Plus 6 Compactグラフィックターミナルを使用すると、アプリケーションステータス情報のグラフィカルなモニタ、制御、および表示を行なうことができます。これらのターミナルでは、Windows® CEオペレーティングシステムの特性である、オープンなプラットフォームの柔軟性がいかされています。ディスプレイサイズが4~6インチのグラフィックターミナルが用意されています。FactoryTalk® View Studio Machine Editionソフトウェアを使用することで、すべてのPanelView Plus 6 Compactグラフィックターミナルのプログラミングができます。


Bulletin 2711R PanelView 800グラフィックターミナル

PanelView 800グラフィックターミナル

Bulletin 2711R PanelView™800シリーズのグラフィックターミナルはパネル取付け式ディスプレイ装置で、オペレータ入力用のキーパッドまたはタッチスクリーンのオプションを備えています。これらのグラフィックターミナルは4~10インチのディスプレイサイズに対応可能で、マイクロコントローラや小型コントローラとも互換性があります。また、高性能プロセッサ、高解像度ディスプレイ、フラッシュメモリ、ダイナミックメモリを搭載しています。イーサネットポートとシリアル通信ポートが搭載されており、さまざまなネットワークに対応しています。また、ターミナルにはリモートモニタ機能を採用し、使いやすさに優れています。


Bulletin 2711C PanelView Componentグラフィックターミナル

PanelView Componentグラフィックターミナル

Bulletin 2711C PanelView™ Componentグラフィックターミナルは、パネル取付け式ディスプレイ装置であり、オペレータ入力用のキーパッドまたはタッチスクリーンがオプションとして用意されています。2018年6月30日をもって、Bulletin 2711C PanelView™ Component C200およびC300グラフィックターミナル製品の製造を中止し、販売を終了することをお知らせいたします。お客様には、PanelView 800グラフィックターミナルに移行いただくようお願いいたします。