PowerFlex DCドライブ

当社ではPowerFlex DCデジタルドライブ、PowerFlex DCスタンドアロン型レギュレータ(SAR)、PowerFlex DCフィールドコントローラなど、豊富なPowerFlex® DCドライブ製品を取り揃えています。当社のDCソリューションは、要件の厳しいさまざまな用途のニーズを満たします。DCモータ向けの設計で、6000HP / 4000kWまでのレトロフィットに対応します。

Bulletin 20P PowerFlex DCドライブ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • 定格電力:
    • 200~240V:1.2~224kW / 1.5~300HP / 7~1050A
    • 380~480V:1.5~671kW / 2~900HP / 4.1~1494A
    • 500~600V:37~932kW / 50~1250HP / 67.5~1688A
    • 690V:298~1044kW / 400~1400HP / 452~1582A
    • エンジニアリング済みソリューションは4000kW/6000HPにまで対応します。
  • 回生および非回生のいずれの構成も可能
  • 開放型エンクロージャ、アマチャコンバータ込み
  • 調整フィールドコンバータ込み
  • DPI™機能、DCタコジェネレータ、およびエンコーダ機能を備えた高度なレギュレータ
  • ノイズの影響を受けやすい環境に適した、ノイズおよび電圧抑制
  • 柔軟なフィードバックオプションおよび通信オプション
  • 広範なI/Oを提供することで設置時の柔軟性を向上
  • 国際標準に応じて最適化された世界対応の電圧設定
  • フラッシュアップグレードが可能なファームウェア
  • 一体型LCDキーパッドまたはソフトウェアを使用した構成およびプログラミング
  • PowerFlex®ドライブとのプレミア統合(Logix制御プラットフォームを使用することでパラメータとタグのプログラミングを簡略化して開発時間を短縮)

DCフィールドコントローラの特長

  • 3相可逆フィールドコントローラの稼働範囲:
    • AC60~200V入力:17~570A出力
    • AC230~500V入力:17~570A出力
  • DCモータまたはジェネレータの3相四象限(可逆)フィールド制御
  • 開放型エンクロージャ
  • DPI™機能搭載、柔軟な通信オプション
  • 一体型LCDキーパッドまたはソフトウェアを使用した構成およびプログラミング
  • 広範なI/Oを提供することで設置時の柔軟性を向上
  • フラッシュアップグレードが可能なファームウェア
  • スタンドアロン型DCモータフィールド制御アプリケーションでの使用、あるいはPowerFlex DCデジタルドライブまたはPowerFlex DCスタンドアロン型レギュレータ(SAR)との併用可
  • スタンドアロンモードの特長
    • 固定I/Oを使用することでDCモータフィールドに電力と固定基準を提供
    • 電磁石およびその他の非モータ負荷を制御
  • 既存のモータと外部電源ブリッジを使用してお使いのDCモータ制御を最新化
  • モータの逆回転が求められるDCレトロフィットアプリケーション向けの費用効率の高いソリューション

認可

  • DCドライブの認可
    • CE
    • c-UL-us
    • KCC
    • RCM
    • RoHS
  • DCフィールドコントローラの認可
    • CE
    • c-UL-us
    • KCC
    • RCM
    • RoHS

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

'-

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks — 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • 最新ファームウェア — ファームウェアの更新については、製品互換性およびダウンロードセンタをご覧ください。
  • 調達仕様書 — この製品の調達仕様書を見るには、当社のオンラインリソースをご利用ください。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。