PowerFlex 755 ACドライブ

PowerFlex® 755 ACドライブは、使いやすさ、アプリケーションの柔軟性、および高性能を実現する製品です。このドライブには、複数の制御オプションやハードウェアオプションが用意されており、さらにオプションの安全機能が組み込まれています。このドライブはポンプやファン、コンベアといったさまざまなモータ制御アプリケーションに適しています。EtherNet/IP™上の統合モーションにより、これらのドライブをKinetix®ドライブと同じネットワーク上に配置できます。デュアルポートEtherNet/IP™オプションモジュールは、リング、リニアおよびスタートポロジに対応するほか、デバイス・レベル・リング(DLR)機能をサポートして接続のフォルトトレランス(耐障害性)およびドライブの高可用性を実現します。

Bulletin 20G PowerFlex 755 ACドライブ
  • 概要
  • 新製品
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • 定格電力:
    • 200~240 V:0.37~132kW / 0.5~200HP / 2.2~477A
    • 380~480V:0.75~1400kW / 1.0~2000HP / 2.1~2330A
    • 600V:1.0~1500HP / 1.7~1530A
    • 690V:7.5~1500kW / 12~1485A
  • IP00 IP20 NEMA/UL開放型、フランジ取付け型、IP54 NEMA/ULタイプ12
  • 組立式電力オプションベイにより、一般的な電力オプションに対応する費用効率の高いソリューションを実現
  • デュアルポートEtherNet/IPオプションモジュールにより、EtherNet/IPネットワークを活用し、管理対象のスイッチ数を最小限に抑えるとともに、デバイス・レベル・リング(DLR)ネットワーク使用時に必要となるケーブル数を減少
  • 自動デバイス構成(ADC)機能により、交換されたドライブの検出およびすべての構成パラメータ値のダウンロードをLogixコントローラで自動的に実行
  • V/f制御、FORCE®テクノロジでのベクトル制御、センサレスベクトル制御、永久磁石モータ制御
  • EtherNet/IP上の統合モーション機能により、ドライブの構成と制御が簡単(Studio 5000 Logix Designer®アプリケーションに組み込まれているプロファイルおよび命令セットを使用)
  • 予測診断で冷却ファンおよびリレー出力の寿命を延長
  • 一体型LCDヒューマン・インターフェイス・モジュール(HIM)、DriveTools SPソフトウェア、またはConnected Components Workbench (CCW)ソフトウェアを使用して構成およびプログラミング
  • 内蔵のEtherNet/IPポート、および5つのオプションスロット(フィードバックモジュール、I/Oモジュール、安全モジュール、通信モジュール、DC24Vの補助電源に対応)により、簡単に統合可能

使用可能な安全オプション

  • 安全トルク・オフ・オプションはネットワーク接続またはハード配線の2種があり、いずれもSIL3、PLe、カテゴリ3の認可を受けています。ドライブへの電力供給を停止せずにモータへの回転電力を停止できるため、安全システム上で要求に応じて素早くスタートアップできます。
  • 安全速度モニタオプションはSIL 3、PLe、カテゴリ4の許可を受けています。このオプションを使用すると、アプリケーションの速度を安全にモニタおよび制御できます。これにより、機械を完全に停止せずに一部のプロセスまたは保守作業を安全に実施できます。
  • 統合安全機能のオプションモジュールは、高度な安全機能をEtherNet/IPネットワーク上で提供します。安全命令がIEC 61800-5-2に基づき提供され、速度と方向、位置の監視が可能です。GuardLogix® 5580ESコントローラまたはCompact GuardLogix 5380ESコントローラを搭載した統合安全システムの一部として使用する場合、このオプションモジュールは最大SIL CL3とPLeカテゴリ4に適合する安全機能を提供します。その場合、バージョン31以降のStudio 5000 Logix Designer®アプリケーションも必要となります。

補足情報

ハードウェアと設置の費用を削減し生産性も向上させる、統合安全機能の新しいオプションモジュール

安全機能を必要とするACドライブアプリケーションが、安全機能と標準的な制御システムを統合することでネットワーク1つ、コントローラ1台で実現します。統合安全機能のオプションモジュールには、Allen-Bradley PowerFlex 755ドライブと755T ACドライブに対応する、安全機能(IEC 61800-5-2規格に基づく)がいくつも搭載されています。速度と方向、位置の監視をEtherNet/IPネットワーク上で行ないます。

詳細

統合安全機能のオプションモジュールのプロダクトプロファイル

認可

  • ABS (フレーム2~8、AC400/480V)
  • ATEX認可(適切なオプションの使用時)
  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) (安全トルク・オフ・オプション付き)
  • UL
  • GOST-R (フレーム2~8、AC400/480V)
  • Lloyd's Register (フレーム2~8、AC400/480V、2016年6月28日よりも前に製造されたドライブ向け)
  • RINA (フレーム2~8、AC400/480V)
  • RoHS準拠の素材
  • SEMI F47

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

  • Studio 5000 Logix DesignerソフトウェアとPowerFlex®ドライブのプレミア統合
    • ドライブシステムの開発時間を70%短縮
    • コントローラおよびドライブネットワークの接続を同時に構成可能
    • ネットワークI/Oとして送信されるドライブパラメータを動的に選択可能
    • インポートおよびエクスポート機能によりDrive Tools™ SPソフトウェアを引き続き使用可能
    • 内蔵されたドライブ診断情報、フォルト情報、アラーム情報、およびイベント情報の通知機能
    • Logixシステム全体の構成に使用するソフトウェアを1つにパッケージ化
    • システム開発時間を短縮する組み込みのドライブプロファイル
  • DriveTools SPソフトウェア
    • オンラインプログラミングおよびオフラインプログラミングが容易
    • RSLinx®接続性を提供
    • DriveExecutive™およびDriveObserver™ソフトウェアを搭載
  • Microsoft Visual Studio®テクノロジを採用したConnected Components Workbench (CCW)ソフトウェアを使って、PowerFlex®ドライブをプログラムできます。

詳細

その他のソフトウェア製品については、Rockwell Softwareを参照してください。
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
  • 最新ファームウェア — ファームウェアの更新については、製品互換性およびダウンロードセンタをご覧ください。
  • 調達仕様書 — この製品の調達仕様書を見るには、当社のオンラインリソースをご利用ください。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

PowerFlex® 755 ACドライブは、以下をはじめとするさまざまなアプリケーションのニーズを満たします。

  • マテリアルハンドリング
  • 金属
  • 鉱業
  • 石油およびガス
  • 精錬
  • タイヤおよびゴム

ドライブ製品の導入事例 — 当社の事例サイトで、Allen-Bradleyのドライブ製品がどのように利用されているかをご覧ください。