PowerFlex 700S ACドライブ

PowerFlex® 700S ACドライブは、最も要求の厳しいスタンドアロン型、協調ドライブ制御、ドライブシステムの各アプリケーション向けに最適化された統合製品です。DriveLogix™オプションを備えたPowerFlex 700S ACドライブにより、PowerFlex ACドライブのパワフルな性能と柔軟な制御を高性能なLogixエンジンと組み合わせて、高機能で費用効率の高いドライブおよび制御のソリューションを実現できます。

Bulletin 20D PowerFlex 700S ACドライブ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • 定格電力
    • 200~240V:0.75~66kW / 1~100HP / 4.2~260A
    • 380~480V:0.75~800kW / 1~1250HP / 2.1~1450A
    • 500~600V:1~1600HP / 1.7~1500A
    • 690V:50~1500kW / 52~1500A
  • IP20 NEMA/ULタイプ1およびIP21 NEMA/ULタイプ1
  • V/Hz制御、FORCEテクノロジ™を利用したベクトル制御、永久磁石モータ制御
  • Zero Stacking™ドライブまたは隣り合せの取付けによって、パネルスペースを節約し、設置費用を節減
  • 分離型制御端子台により簡単な配線とクイックディスコネクトが容易に
  • 最適化された世界対応の電圧設定により、世界のどこででも素早くセットアップ可能
  • コモンバス機能
  • SynchLink™光ファイバーリンクによるハイレベルなドライブ協調およびデータ転送
  • ACまたはDCコモンバス構成によるスタンドアロンソリューションまたはマルチドライブソリューション
  • PLCがなくてもユーザ関数ライブラリがロジック関数を提供
  • オプションのDriveLogix™の埋め込み制御を使用することでアプリケーションのプログラミングと補助機能の制御が可能
  • オプションの一体型LCDキーパッド、リモートキーパッド、またはソフトウェアを使用して構成およびプログラミング
  • PowerFlex®ACドライブとのプレミア統合では、Logix制御プラットフォームを使用することでパラメータとタグのプログラミングを簡素化して開発時間を短縮

使用可能な埋め込み安全オプション

  • 安全トルク・オフ・オプションはPLd/SIL2カテゴリ3の認可を受けています。ドライブへの電力供給を停止せずにモータへの回転電力を停止できるため、安全システム上で要求に応じて素早くスタートアップできます。すべての安全オプションは、ユーザによる設置が可能なキットとして提供されています。

補足情報

  • 業界に関する専門知識をもとに、生産性の最大化とリスクの最小化に貢献するドライブ・システム・ソリューションの実現をお手伝いします。
  • インテリジェントモータ制御の製品ラインナップでの情報で、お客様がより良い意思決定を行ない、システム性能を向上し、運用効率を向上させる方法をご紹介します。
  • ロックウェル・オートメーションの統合アーキテクチャソリューションは、工場規模の最適化を効果的かつ効率的に行なうための基盤を提供し、経済状況や消費者ニーズの変化に対しても競争力に優れた対応を可能にします。
  • 作業員、生産性、および環境の保護に、安全コンポーネントおよび統合的な安全ソリューションをお役立てください。当社は、工場の現場が抱える課題を把握しており、業界トップレベルの幅広い安全製品群でお客様の目標達成に貢献します。

PowerFlex® 700S高出力ドライブは2020年6月30日をもって、製造を中止し販売を終了いたします。400/480V ACの200 Hp/132 kW以上のドライブ、または600/690V ACの150 Hp/160 kW以上のドライブ(フレームサイズ9~14)のみが対象となります。PowerFlex755ドライブファミリーは、使いやすさ、アプリケーションの柔軟性、高性能を実現する広範囲の定格電力を備えています。

スムーズに移行いただくためには、PowerFlex 755 ACドライブへの移行をお奨めします。詳細は、PowerFlex 700S高出力ドライブからPowerFlex 755ドライブへの移行プロファイルを参照してください。

認可

  • ATEX認定
  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • IEC (適合するよう設計)
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) (安全トルク・オフ・オプション付き)
  • UL
  • RINA (フレーム1~10)

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

  • Studio 5000 Logix DesignerとPowerFlex®ドライブ
    のプレミア統合
    • ドライブシステムの開発時間を70%短縮
    • コントローラおよびドライブネットワークの接続を同時に構成可能
    • ネットワークI/Oとして送信されるドライブパラメータを動的に選択可能
    • インポートおよびエクスポート機能によりDrive Tools™ SPソフトウェアを引き続き使用可能
    • 内蔵されたドライブ診断情報、フォルト情報、アラーム情報、およびイベント情報の通知機能
    • Logixシステム全体の構成に使用するソフトウェアを1つにパッケージ化
    • システム開発時間を短縮する組み込みのドライブプロファイル
  • DriveTools SPソフトウェア
    • ソフトウェア・ツールのファミリー
    • オンラインプログラミングおよびオフラインプログラミングが容易
    • RSLinx®への接続が可能
    • DriveExecutive™ソフトウェアおよびDriveObserver™ソフトウェアが同梱
  • Drive Application Software
    • エンジニアリング済みドライブ用ソフトウェアであり、PowerFlex® 40、700 VC、700S用アプリケーションセットが含まれています。Drive Application Moduleソフトウェアは、PowerFlex 700S用のものが提供されており、必要なアプリケーションプログラミング機能、機能モジュール、および、特定のプロセスを制御するために必要なアプリケーションセットが含まれています。
  • Connected Components WorkbenchソフトウェアとMicrosoft Visual Studio®技術を組み合わせてPowerFlex®ドライブをプログラムできます。

詳細

その他のソフトウェア製品については、Rockwell Software製品のサイトを参照してください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

'-

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks — 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • 最新ファームウェア — ファームウェアの更新については、製品互換性およびダウンロードセンタをご覧ください。
  • 調達仕様書 — この製品の調達仕様書を見るには、当社のオンラインリソースをご利用ください。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

導入事例

  • ドライブ製品の導入事例: 当社の導入事例サイトで、Allen-Bradleyのドライブ製品がどのように利用されているかをご覧ください。