概要
- 定格電力
- 380~480V:445~860kW/600~1150HP/650〜 1250A
- IP20 NEMAタイプ1 (フレーム3A、3B) - Rittal型エンクロージャ (入力サーキットブレーカを含む)
- PowerFlex® 700またはPowerFlex 700S制御で使用可能
- DeviceNet、ControlNet、EtherNet/IPを含む産業用共通プロトコル (CIP) 通信
- 高精度かつ応答速度の速い位置制御、連続ホールドバック、素早い減速、高イナーシャ負荷の停止に対応する回生ブレーキ
- 回生ブレーキからシステムに戻されたエネルギーは他の機器が使用
- 特許取得の水冷ヒートシンク設計
- アクティブコンバータがACライン高調波を低く抑え、IEEE-519およびCE規制に適合
- 内蔵のアクティブコンバータとライン側フィルタによって、一定のシステム性能を保持しながら入力電圧ブーストが可能
- オプションのDriveLogixの埋め込み制御を使用することでアプリケーションのプログラミングと補助機能の制御が可能
- オプションの一体型LCDキーパッド、リモートキーパッド、またはソフトウェアを使用して構成およびプログラミング
- PowerFlex ACドライブとのプレミア統合では、Logix制御プラットフォームを使用することでパラメータとタグのプログラミングを簡略化して開発時間を短縮
使用可能な安全オプション
安全トルク・オフ・オプション (700S制御の場合) はPLd/SIL2カテゴリ3の認可を受けています。安全システムで要求されたときに素早く起動するために、ドライブからの電力を除去することなくモータへの回転電力を除去します。すべての安全オプションは、ユーザによる設置が可能なキットとして提供されています
補足情報
- 運用の意思決定やシステム性能、動作効率の向上に、インテリジェントモータ制御の製品ラインアップ情報をご活用ください。
- 統合アーキテクチャソリューションは、プラント全体の最適化を効果的かつ効率的に行うための基盤を提供し、経済状況やコンシューマニーズの変化に対しても競争力に優れた対応を可能にします。
- 作業員、生産性、および環境の保護に、当社の安全製品および統合安全ソリューションをお役立てください。当社は、工場の現場が抱える課題を把握しており、業界トップレベルの幅広い安全製品群でお客様の目標達成に貢献します。
ロックウェル・オートメーションは、2022年6月30日をもって、PowerFlex 700Lフレーム2ドライブおよびフレーム3、600/690V、フルキャビネットバージョンのドライブの生産および販売を終了します。アプリケーションのニーズを満たすには、PowerFlex 755Tファミリーに移行することをお奨めします。
ソフトウェア
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
統合アーキテクチャのカタログ | IA-BR005 | |
PowerFlexの低圧ACドライブファミリーのパンフレット | PFLEX-BR008 |
認証
- ABS
- CEマーク取得
- C-Tick
- cULリスト
- IEC (適合するよう設計)
- KCC
- TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1)、PowerFlex 700S制御付き (2020年9月25日より前に製造されたドライブ用)
- ULリスト