PowerFlex 70 ACドライブ

PowerFlex® 70 ACドライブは、電源、制御、およびオペレータインターフェイスが一体になったコンパクトなパッケージであり、スペース、簡潔さ、および信頼性の要件を満たすように設計されています。これらのドライブは、アーキテクチャへの統合を容易にする豊富な機能を提供し、大半のアプリケーションニーズを満たす構成を実現します。

Bulletin 20A PowerFlex 70 ACドライブ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • 定格電力
    • 200~240V:0.37~18.5kW / 0.5~25HP / 2.2~70A
    • 380~480V:0.37~37kW / 0.5~50HP / 1.1~72A
    • 500~600V:0.5~50HP / 0.9~52A
  • IP20 NEMA/ULタイプ1、フランジ取付け、IP54 NEMA/ULタイプ12、IP66 NEMA/ULタイプ4X/12(屋内用)
  • Zero Stacking™ドライブを定格周囲温度の低減なしで許容(IP20、NEMA/ULタイプ1およびフランジ取付けの場合は50°Cで、IP66、NEMA/ULタイプ4X/12の場合は40°C)
  • 壁掛け式または機械取付け
  • V/f制御、センサレスベクトル制御、FORCE™テクノロジを利用したベクトル制御
  • DeviceNet™、ControlNet™、EtherNet/IP™を含む産業用共通プロトコル(CIP™)
  • エンコーダフィードバック付きまたはなしの速度およびトルク制御
  • 高度なバス調整およびドライブ過負荷保護
  • 複数言語をサポート
  • 一体型LCDキーパッド、リモートキーパッド、またはソフトウェアを使用して構成およびプログラミング
  • PowerFlex® ACドライブとのプレミア統合では、Logix制御プラットフォームを使用することでパラメータとタグのプログラミングを簡略化して開発時間を短縮

使用可能な安全オプション

  • 安全トルク・オフ・オプションはPLd/SIL2カテゴリ3の認可を受けています。ドライブへの電力供給を停止せずにモータへの回転電力を停止できるため、安全システム上で要求に応じて素早くスタートアップできます。すべての安全オプションは、ユーザによる設置が可能なキットとして提供されています。

パッケージ型ドライブのオプション

  • サーキットブレーカ、ヒューズ付きディスコネクト、バイパス、入力ヒューズなどの電源オプション
  • 出力リレーおよびトランス制御オプション
  • ドア取付け型ヒューマン・インターフェイス・モジュール(HIM)、ハンド/オフ/自動セレクタスイッチ、ステータス・パイロット・ライト、速度ポテンショメータ

 

補足情報

認可

  • ABS
  • CE (600VドライブではCE認定検査が実施されていません。)IEC (適合するよう設計)
  • C-Tick (600Vを除く)
  • cUL
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) (安全トルク・オフ・オプション付き)
  • UL
  • Lloyd's Register
  • NSF認可(IP66、NEMA/ULタイプ4X/12のみ)
  • SEMI F47

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

  • Studio 5000 Logix DesignerとPowerFlex®ドライブ
    のプレミア統合
    • ドライブシステムの開発時間を70%短縮
    • コントローラおよびドライブネットワークの接続を同時に構成可能
    • ネットワークI/Oとして送信されるドライブパラメータを動的に選択可能
    • インポートおよびエクスポート機能によりDrive Tools™ SPソフトウェアを引き続き使用可能
    • 内蔵されたドライブ診断情報、フォルト情報、アラーム情報、およびイベント情報の通知機能
    • Logixシステム全体の構成に使用するソフトウェアを1つにパッケージ化
    • システム開発時間を短縮する組み込みのドライブプロファイル
  • DriveTools SPソフトウェア
    • ソフトウェア・ツールのファミリー
    • オンラインプログラミングおよびオフラインプログラミングが容易
    • RSLinx®への接続が可能
    • DriveExecutive™ソフトウェアおよびDriveObserver™ソフトウェアが同梱
  • Connected Components WorkbenchソフトウェアとMicrosoft Visual Studio®技術を組み合わせてPowerFlex®ドライブをプログラムできます。

詳細

その他のソフトウェア製品については、Rockwell Software製品のサイトを参照してください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

'-

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks — 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • 最新ファームウェア — ファームウェアの更新については、製品互換性およびダウンロードセンタをご覧ください。
  • 調達仕様書 — この製品の調達仕様書を見るには、当社のオンラインリソースをご利用ください。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

導入事例

  • ドライブ製品の導入事例: 当社の導入事例サイトで、Allen-Bradleyのドライブ製品がどのように利用されているかをご覧ください。