PowerFlex 527 ACドライブ

PowerFlex® 527 ACドライブは、Logixプログラマブル・オートメーション・コントローラ(PAC)と連動するよう設計されています。これにより、ドライブがコントローラの機能を活用し、またStudio 5000 Logix Designer™を使うことで機械の開発と使用を簡略化できます。この効率化されたアプローチは、PowerFlex 527 ACドライブとKinetix®サーボドライブ間で共通のモーション命令を使用することで、両方のドライブの構成、プログラミング、制御において一貫したユーザエクスペリエンスを提供します。

Bulletin 25C PowerFlex 527 ACドライブ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース

特長

  • 100~600Vのグローバル電圧での0.4~22kW / 0.5~30HPの定格電力
  • 内蔵のデュアルポートEtherNet/IP™によりさまざまなトポロジならびにデバイス・レベル・リング(DLR)機能に対応可能
  • ハードワイヤ接続安全システムまたは統合安全システムのいずれかを用いて適用可能な安全トルクオフを標準機能として搭載どちらもSIL 3/PLeカテゴリ3に適合
  • 誘導モータにシンプルな速度制御を必要とする機械部品、ポンプやファン、インフィード/アウトフィードコンベアといったアプリケーションに、低コストのソリューションを提供
  • ドライブ構成ファイルを新たな機械に転送可能
  • Logix PACを使って交換済みのドライブを検出し、EtherNet/IPを介してすべての構成設定をダウンロードすることで、ダウンタイムを低減して手動での再構成の手間を最小化
  • 新たなレベルのACドライブ統合を提供することで、機械の協調性と同期性の向上をサポート

補足情報

  • PowerFlex 527 ACドライブの機能については、PowerFlex 520シリーズデジタルカタログおよびビデオをご確認ください。
  • PowerFlex 527 ACドライブに適合 (EN) (ZH) — この簡単なビデオでは、PowerFlex 527 ACドライブがKinetixサーボドライブを使ったアプリケーションに適している理由をご覧いただけます。
  • インテリジェントモータ制御の製品ラインナップでの情報で、お客様がより良い意思決定を行ない、システム性能を向上し、運用効率を向上させる方法をご紹介します。
  • 人、生産性、および環境の保護に、安全コンポーネントおよび統合的な安全ソリューションをお役立てください。当社は、工場の現場が抱える課題を把握しており、業界トップレベルの幅広い安全製品群でお客様の目標達成に貢献します。

注目のブログ記事

認可

  • UL
  • TUV
  • EAC
  • Semi-F47
  • ATEX
  • Marine (Lloyds)
  • RoHS
  • ACS156
  • CEマーク取得
  • cUL
  • RCM
  • KCC
  • REACH

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

PowerFlex®ドライブを統合したStudio 5000 Logix Designer

  • Kinetix®サーボドライブを用いて構成とプログラミングを共有することで一貫したユーザエクスペリエンスを提供し、コストと複雑性の低減を実現
  • ソフトウェア内のモーション命令により機械の開発および操作の簡略化をサポート
  • いったんプログラミングが済めば、行単位でのコピー作業に煩わされることなく、ドライブ構成ファイルを簡単に新たな機械に転送可能
  • Logixの統合によりハイレベルな動作の協調性を実現
  • Logix PACがEtherNet/IPを介して交換されたドライブを自動的に検出し、すべての構成設定をダウンロードすることで、ダウンタイムの低減を促進

詳細
その他のソフトウェア製品については、Rockwell Softwareを参照してください。
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
  • 最新ファームウェア — ファームウェアの更新については、製品互換性およびダウンロードセンタをご覧ください。
  • 調達仕様書 — この製品の調達仕様書を見るには、当社のオンラインリソースをご利用ください。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。