PowerFlex 525 ACドライブ

PowerFlex® 525 ACドライブは、革新的なモジュール式の設計を特長としており、設置や構成が素早く簡単にできます。この次世代のコンパクトドライブは、EtherNet/IP™通信、USBプログラミング、標準の安全機能を搭載しています。定格電力0.4~22kW (0.5~30HP)で世界中の電圧クラス100~600Vに対応したPowerFlex 525ドライブは、多様なモータ制御オプションと柔軟な取付けオプションでご利用いただけます。PowerFlex 525 ACドライブは、70°C (158°F)までの温度で動作するため、コンベアやファン、ポンプ、混合装置などでの使用に最適です。

Bulletin 25B PowerFlex 525低圧ACドライブ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース

特長

  • 100~600Vのグローバル電圧での0.4~22kW / 0.5~30HPの定格電力
  • 革新的な取外し式の制御コアを備えたモジュール式設計により、設置とソフトウェア構成を同時に行なうことが可能
  • V/F制御やセンサレスベクトル制御、クローズドループ速度ベクトル制御を含む広範なモータ制御を提供
  • Logix環境およびEtherNet/IP™を内蔵したEtherNet/IPネットワークへのシームレスな統合をサポート
  • 制御モジュールのファンキットがあれば、最大70°C (158°F)の高温の環境でも動作可能(電流出力レベル低下あり)
  • 電力範囲に対してサイズがコンパクトで、空気の流れのために50mmあけたZero Stacking™取付けが可能
  • エネルギー効率を改善し、関連コストを削減させる永久磁石モータ制御
  • PLd/SIL2カテゴリ3で認定された安全トルクオフを搭載しています。安全システムで要求されたときに素早く起動するために、ドライブからの電力を除去することなくモータへの回転電力を除去します。

補足情報

  • PowerFlex 525 ACドライブの機能については、PowerFlex 520シリーズデジタルカタログおよびビデオをご確認ください。
  • 業界に関する専門知識をもとに、生産性の最大化とリスクの最小化に貢献するドライブ・システム・ソリューションの実現をお手伝いします。
  • インテリジェントモータ制御の製品ラインナップでの情報で、お客様がより良い意思決定を行ない、システム性能を向上し、運用効率を向上させる方法をご紹介します。
  • ロックウェル・オートメーションの統合アーキテクチャソリューションは、工場規模の最適化を効果的かつ効率的に行なうための基盤を提供し、経済状況や消費者ニーズの変化に対しても競争力に優れた対応を可能にします。
  • 当社のプログラマブル・オートメーション・コントローラには、統合アーキテクチャアプリケーションを拡張する一連の小型コントローラが搭載されています。これにより、企業全体にわたって必要なパフォーマンスと接続性を実現する単一の制御プラットフォームを提供します。
  • 人、生産性、および環境の保護に、安全コンポーネントおよび統合的な安全ソリューションをお役立てください。当社は、工場の現場が抱える課題を把握しており、業界トップレベルの幅広い安全製品群でお客様の目標達成に貢献します。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

  • Studio 5000 Logix DesignerとPowerFlex®ドライブ
    のプレミア統合
    • ドライブシステムの開発時間を70%短縮
    • コントローラおよびドライブネットワークの接続を同時に構成可能
    • ネットワークI/Oとして送信されるドライブパラメータを動的に選択可能
    • インポートおよびエクスポート機能によりDrive Tools™ SPソフトウェアを引き続き使用可能
    • 内蔵されたドライブ診断情報、フォルト情報、アラーム情報、およびイベント情報の通知機能
    • Logixシステム全体の構成に使用するソフトウェアを1つにパッケージ化
    • システム開発時間を短縮する組み込みのドライブプロファイル
  • Connected Components WorkbenchソフトウェアとMicrosoft Visual Studio®技術を組み合わせてPowerFlex®ドライブをプログラムできます。

詳細

その他のソフトウェア製品については、Rockwell Software製品のサイトを参照してください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

'-

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks — 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • 最新ファームウェア — ファームウェアの更新については、製品互換性およびダウンロードセンタをご覧ください。
  • 調達仕様書 — この製品の調達仕様書を見るには、当社のオンラインリソースをご利用ください。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。