PowerFlex 40P ACドライブ

PowerFlex® 40P ACドライブは、コンパクトで費用効率の高い設計になっており、クローズドループ制御を行ないます。また、カテゴリ3に適合する安全トルクオフ機能をオプションで搭載できます。このドライブは、柔軟性、省スペース性、および使いやすさに関して、世界中のOEMおよびエンドユーザの皆様のニーズを満たす製品です。ダイバータ、高機能コンベア、梱包機械、紡績機械などの速度制御や基本位置制御を行なうための、費用効率の高いソリューションとなります。

Bulletin 22D PowerFlex 40P低圧ACドライブ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • 定格電力:
    • 200~240V:0.4~7.5kW / 0.5~10HP / 2.3~33A
    • 380~480V:0.4~11kW / 0.5~15HP / 1.4~24A
    • 500~600V:0.75~11kW / 1~15HP / 1.7~19A
  • IP20 NEMA/UL開放型、板駆動型、フランジ取付け型
  • IP30 NEMA/ULタイプ1変換キット(オプション)
  • V/f制御およびセンサレスベクトル制御、プロセスPID
  • 内蔵のRS-485、および共通産業用プロトコル(CIP)での通信が可能
  • 4桁のディスプレイ、3つのステータスインジケータ、およびスクロール/リセットボタン
  • オプションのリモート・ヒューマン・インターフェイス・モジュール(HIM)またはPCインターフェイスを使用して、プログラミングが可能
  • エンコーダフィードバック付きまたはなしの速度制御
  • ドライブの過負荷保護、ランプ調整、およびフライング始動
  • 光ファイバーアプリケーション専用の機能
  • StepLogic®により、独立した位置コントローラとして動作可能
  • 一体型LCDキーパッド、リモートキーパッド、またはソフトウェアを使用して構成およびプログラミング
  • PowerFlex® ACドライブとのプレミア統合では、Logix制御プラットフォームを使用することでパラメータとタグのプログラミングを簡略化して開発時間を短縮

使用可能な安全オプション

  • 安全トルク・オフ・オプションはPLd/SIL2カテゴリ3の認可を受けています

補足情報

認可

  • CE (240Vおよび480V定格)
  • C-Tick
  • cUL
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) (安全トルク・オフ・オプション付き)
  • UL
  • RoHS

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

  • Studio 5000 Logix DesignerとPowerFlex®ドライブ
    のプレミア統合
    • ドライブシステムの開発時間を70%短縮
    • コントローラおよびドライブネットワークの接続を同時に構成可能
    • ネットワークI/Oとして送信されるドライブパラメータを動的に選択可能
    • インポートおよびエクスポート機能によりDrive Tools™ SPソフトウェアを引き続き使用可能
    • 内蔵されたドライブ診断情報、フォルト情報、アラーム情報、およびイベント情報の通知機能
    • Logixシステム全体の構成に使用するソフトウェアを1つにパッケージ化
    • システム開発時間を短縮する組み込みのドライブプロファイル
  • DriveTools SPソフトウェア
    • ソフトウェア・ツールのファミリー
    • オンラインプログラミングおよびオフラインプログラミングが容易
    • RSLinx®への接続が可能
    • DriveExecutive™ソフトウェアおよびDriveObserver™ソフトウェアが同梱
  • Connected Components WorkbenchソフトウェアとMicrosoft Visual Studio®技術を組み合わせてPowerFlex®ドライブをプログラムできます。
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
  • 最新ファームウェア — ファームウェアの更新については、製品互換性およびダウンロードセンタをご覧ください。
  • 調達仕様書 — この製品の調達仕様書を見るには、当社のオンラインリソースをご利用ください。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

導入事例

  • ドライブ製品の導入事例: 当社の導入事例サイトで、Allen-Bradleyのドライブ製品がどのように利用されているかをご覧ください。