PowerFlex 400 ACドライブ

PowerFlex® 400 ACドライブは、商用および産業用のファンおよびポンプを制御する処理に最適化されています。パージやダンパ入力などの機能が組み込まれており、可変トルクのファンやポンプの幅広いアプリケーションに対応する速度制御を実現する、費用効率の高いソリューションとなります。パッケージ型のPowerFlex 400ファンおよびポンプドライブが用意されており、標準設計に制御、電力、およびエンクロージャのオプションを追加して、可変トルクのファンやポンプのアプリケーションにおける速度制御のソリューションを費用効率よく実現することができます。

Bulletin 22C PowerFlex 400低圧ACドライブ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • 定格電力:
    • 200~240V:2.2~37kW / 3~50HP / 12~145A
    • 380~480V:2.2~250kW / 3~350HP / 6~460A
  • NEMA/UL Type 1、12、3R、4に適合するエンクロージャ
  • フランジ取付けおよびパネル取付けを選択可能
  • V/f制御、スリップ補正、およびPID制御
  • RS-485、共通産業用プロトコル(CIP)、内蔵されたModbus® RTU、Metasys® N2、Apogee® FLN P1のプラントフロア用ネットワークプロトコルに対応
  • 同期シリアルインターフェイス(DSI)通信モジュールをサポート
  • ドライブの過負荷保護、フライング始動、パージおよびダンパ入力、ハンド/オフ/自動セレクタスイッチ、休止/再開などの機能を装備
  • パッケージ型ドライブのオプション: ディスコネクトパッケージおよびコンタクタ・バイパス・パッケージ
  • オプションのラインリアクタを利用可能
  • 一体型キーパッド、リモートキーパッド、またはDriveTools™ SPソフトウェアを使用して構成およびプログラミング
  • PowerFlex® ACドライブとのプレミア統合では、Logix制御プラットフォームを使用することでパラメータとタグのプログラミングを簡略化して開発時間を短縮

HVACファンおよびポンプ用パッケージ型ドライブのオプション

  • メイン入力ディスコネクトスイッチ
  • 3つのコンタクタとディスコネクトスイッチを備えたフルバイパス
  • 3つのコンタクタとディスコネクトスイッチを備えた基本バイパス

補足情報

認可

  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • IEC (適合するよう設計)
  • UL
  • UL508Cプレナム定格
  • RoHS

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

  • Studio 5000 Logix DesignerとPowerFlex®ドライブ
    のプレミア統合
    • ドライブシステムの開発時間を70%短縮
    • コントローラおよびドライブネットワークの接続を同時に構成可能
    • ネットワークI/Oとして送信されるドライブパラメータを動的に選択可能
    • インポートおよびエクスポート機能によりDrive Tools™ SPソフトウェアを引き続き使用可能
    • 内蔵されたドライブ診断情報、フォルト情報、アラーム情報、およびイベント情報の通知機能
    • Logixシステム全体の構成に使用するソフトウェアを1つにパッケージ化
    • システム開発時間を短縮する組み込みのドライブプロファイル
  • DriveTools SPソフトウェア
    • ソフトウェア・ツールのファミリー
    • オンラインプログラミングおよびオフラインプログラミングが容易
    • RSLinx®への接続が可能
    • DriveExecutive™ソフトウェアおよびDriveObserver™ソフトウェアが同梱
  • Connected Components WorkbenchソフトウェアとMicrosoft Visual Studio®技術を組み合わせてPowerFlex®ドライブをプログラムできます。
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
  • 最新ファームウェア — ファームウェアの更新については、製品互換性およびダウンロードセンタをご覧ください。
  • 調達仕様書 — この製品の調達仕様書を見るには、当社のオンラインリソースをご利用ください。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

導入事例

  • ドライブ製品の導入事例: 当社の導入事例サイトで、Allen-Bradleyのドライブ製品がどのように利用されているかをご覧ください。