PowerFlex 40 ACドライブ

OEMや機械メーカ、エンドユーザの方は、コンパクトで使いやすいPowerFlex® 40 ACドライブを使用することで、モータ制御処理の性能を向上させることができます。このドライブは、センサレスベクトル制御方式を特長としており、低速トルクを求めるニーズに応えます。エンクロージャオプションの柔軟性が高く、また、プログラミングが容易であるため、設置や構成を迅速に行なうことができます。また、標準設計に制御、電力、およびエンクロージャのオプションを追加したパッケージ型ドライブも提供しています。

Bulletin 22B PowerFlex 40低圧ACドライブ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • 定格電力:
    • 100~120 V:0.4~1.1 kW/0.5~1.5 Hp/2.3~6 A
    • 200~240 V:0.4~7.5 kW/0.5~10 Hp/2.3~33 A
    • 380~480 V:0.4~11 kW/0.5~15 Hp/1.4~24 A
    • 500~600 V:0.75~11 kW/1~15 Hp/1.7~19 A
  • IP20 NEMA/UL開放型、プレートドライブ、フランジ取付け型、IP66 NEMA/ULタイプ4X/12型、およびDINレール取付け型
  • IP30 NEMA/ULタイプ1変換キット(オプション)
  • ドライブ間の間隔が最小の場合の許容可能な最大周囲温度は50°C (122°F)
  • Zero Stacking™ドライブでの許容可能な最大周囲温度は40°C (104°F)
  • V/f制御およびセンサレスベクトル制御、プロセスPID
  • RS-485の通信機能を搭載
  • DF1メッセージング機能を備えたコントローラと組み合わせて使用するためのシリアル・コンバータ・モジュール(オプション)
  • DeviceNet™、ControlNet™、EtherNet/IP™、Profibus DP、BACnet™、およびLonWorks®の通信モジュール(オプション)
  • ドライブの過負荷保護、ランプ調整、およびフライング始動
  • StepLogic®により、独立した位置コントローラとして動作可能
  • 一体型LCDキーパッド、リモートキーパッド、またはソフトウェアを使用して構成およびプログラミング
  • PowerFlex® ACドライブとのプレミア統合では、Logix制御プラットフォームを使用することでパラメータとタグのプログラミングを簡略化して開発時間を短縮

パッケージ型ドライブのオプション

  • サーキットブレーカ、ヒューズ付きディスコネクト、バイパス、入力ヒューズなどの電源オプション
  • 出力リレーおよびトランス制御オプション
  • ドア取付け型ヒューマン・インターフェイス・モジュール(HIM)、ハンド/オフ/自動セレクタスイッチ、ステータス・パイロット・ライト、速度ポテンショメータ

補足情報

認可

  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • UL
  • RoHS

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

  • Studio 5000 Logix DesignerとPowerFlex®ドライブ
    のプレミア統合
    • ドライブシステムの開発時間を70%短縮
    • コントローラおよびドライブネットワークの接続を同時に構成可能
    • ネットワークI/Oとして送信されるドライブパラメータを動的に選択可能
    • インポートおよびエクスポート機能によりDrive Tools™ SPソフトウェアを引き続き使用可能
    • 内蔵されたドライブ診断情報、フォルト情報、アラーム情報、およびイベント情報の通知機能
    • Logixシステム全体の構成に使用するソフトウェアを1つにパッケージ化
    • システム開発時間を短縮する組み込みのドライブプロファイル
  • DriveTools SPソフトウェア
    • ソフトウェア・ツールのファミリー
    • オンラインプログラミングおよびオフラインプログラミングが容易
    • RSLinx®への接続が可能
    • DriveExecutive™ソフトウェアおよびDriveObserver™ソフトウェアが同梱
  • Connected Components WorkbenchソフトウェアとMicrosoft Visual Studio®技術を組み合わせてPowerFlex®ドライブをプログラムできます。
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
  • 最新ファームウェア — ファームウェアの更新については、製品互換性およびダウンロードセンタをご覧ください。
  • 調達仕様書 — この製品の調達仕様書を見るには、当社のオンラインリソースをご利用ください。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

導入事例

  • ドライブ製品の導入事例: 当社の導入事例サイトで、Allen-Bradleyのドライブ製品がどのように利用されているかをご覧ください。