PowerFlex 7000ドライブシステム(ArcShield技術搭載)

PowerFlex® 7000ドライブシステム(ArcShield™技術搭載)は、回生の全機能を備えた初のアーク耐性高圧ドライブです。このアーク耐性システムは、極めて幅広い国際的なアーク耐性規格への準拠が認定されています。アークフォルトの最大定格が50kAで、タイプ2Bのアクセス性保護規格に準拠しています。

PowerFlex 7000ドライブシステム(ArcShield技術搭載)
  • 概要
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • 定格電圧2.4kV、3.3kV、4.16kV、モータ電流最大430A、同期モータまたは誘導モータに対応
  • CENTERLINE®スタータ(ArcShield搭載)とPowerFlex 7000ドライブの組合せ
  • タイプ2Bのアクセス性保護を提供(アークフォルトの最大定格50kA):
    • エンクロージャの前面、側面、背面で人員を保護
    • 保守を目的として低圧ドアを開けるときにもこのレベルの保護を維持
  • 特許取得済み換気システム技術により、アーク・フラッシュ・エネルギーが冷却用空気の吸排気孔から流出することを防止
  • EtherNet/IP™ネットワーク通信でLogix制御プラットフォームとの完全統合を実現
  • 四象限運転により、このドライブシステムのエネルギー管理ソリューションは他の技術より高度
  • アーク耐性規格IEEE C37.20.7、CSA C22.2 No. 22-11、IEC 62271-200、IEC 62447-2、EEMAC G14-1に準拠

 

補足情報

  • PowerFlex 7000高圧ドライブ(ArcShield技術搭載) — PowerFlex 7000ドライブシステムは電気的危険源への暴露を低減します。詳細はこのビデオをご覧ください。
  • 機械1台にしろプラントフロア全体にしろ電流リスクを把握することは大変な作業です。どこから手をつければよいのかわからないというのがほとんどの企業の現状ですが、そのような場合は当社にお任せください。
    • 安全評価では、現行ならびに今後の規格に準拠いただけるよう、安全が重要となる制御についてコンサルティングサービスを提供いたします。安全評価が完了すると、資料一式と対策案をお渡しします。
    • アークフラッシュ解析では、アークフラッシュや爆発につながるおそれがある問題を特定することができます。
  • インテリジェントモータ制御の製品ラインナップでの情報で、お客様がより良い意思決定を行ない、システム性能を向上し、運用効率を向上させる方法をご紹介します。
  • 作業員、生産性、および環境の保護に、当社の統合安全ソリューションをお役立てください。

 

認可

  • ANSI
  • IEC
  • IEEE
  • NEMA
  • UL

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

PowerFlex 7000ドライブにはインテリジェントモータ制御の情報通信機能と直感的で使いやすいカラータッチスクリーンのオペレータインターフェイスが搭載されており、これらを通じてプロセスのモニタと制御が行なわれます。

Studio 5000 Logix DesignerとPowerFlex®ドライブのプレミア統合

  • ドライブシステムの開発時間を70%短縮
  • コントローラおよびドライブネットワークの接続を同時に構成可能
  • ネットワークI/Oとして送信されるドライブパラメータを動的に選択可能
  • インポートおよびエクスポート機能によりDrive Tools™ SPソフトウェアを引き続き使用可能
  • 内蔵されたドライブ診断情報、フォルト情報、アラーム情報、およびイベント情報の通知機能
  • Logixシステム全体の構成に使用するソフトウェアを1つにパッケージ化
  • システム開発時間を短縮する組み込みのドライブプロファイル

詳細

その他のソフトウェア製品については、Rockwell Softwareを参照してください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks — 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradleyの類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ファームウェアの更新 — ForGeおよびClassicファームウェアの最新リリースを確認できます。
  • 調達仕様書 — この製品の調達仕様書を見るには、当社のオンラインリソースをご利用ください。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

  • 鉱業
  • 石油およびガス
  • 発電
  • 上下水道

導入事例

  • ドライブの導入事例 - 当社の導入事例サイトで、アレン・ブラドリーのドライブ製品がどのように利用されているかをご覧ください。