TotalFORCE® テクノロジを採用したPowerFlex® 6000T可変周波数ドライブ(VFD)なら、重工業用アプリケーションを継続的に稼働させることができます。これらのスマートなVFDは、生産性と信頼性を高め、統合をよりスムーズに実施できるように設計されています。
本高圧ドライブは、新規およびレトロフィットの可変トルク、定トルク、最大120 Hzの高速アプリケーション向けに設計されています。VFDアプリケーションは、ファンやポンプから、2.3~11 kVのモータ制御を必要とするコンベア、コンプレッサまで様々です。
TotalFORCEテクノロジを採用することで、スループットと品質が向上し、モータをより効果的に制御することができます。リアルタイムのデータと予測分析により問題を発生前に防止できるため、ダウンタイムの低減にも役立ちます。単一の制御プラットフォームにより、低圧ドライブおよび高圧ドライブのユーザエクスペリエンスがぐっとシンプルになります。
新製品
PowerFlex 6000T高圧ドライブにより生産性を向上
5つの新しいVFDの機能拡張により、エネルギー消費、ダウンタイム、メンテナンスコストが削減されるほか、多くのメリットが実現しました。
PowerFlex 6000T VFDの使用を永久磁石(PM)モータアプリケーションにも拡大
- 最大120 Hzの出力周波数を持つ高効率PMモータアプリケーションをサポート
- 石油&ガス、HVAC、紙工業、林業などの分野にPMモータが拡大するにあたり、エネルギー効率とサステナビリティのゴールを達成
その他の予知保全機能によりダウンタイムの低減
- 新機能の予測アラートで、トランス、空気の流れ、モータ、マシンベアリング、潤滑についてアラートを設定
- クリティカルなコンポーネントに対してランタイムアラートを設定
サイバーセキュリティのリスクを軽減
- スマートマシン、ネットワーク、機器を保護するCIP Security対応のドライブブーストセキュリティを装備
プラントの省スペースソリューション
- セカンダリプリチャージサポートが既存の設置面積内に格納されたことにより、コストと貴重なフロアスペースを削減
構成のオプションがさらに多様化
- 5つの標準オプションのスロットにより、アプリケーション要件に合わせてドライブを簡単にカスタマイズ
- EtherNet/IP用にENETR、PROFIBUS用に13TCOMMP1、エンコーダカード、I/Oモジュールなどのオプションを新規搭載
概要
自社施設に適切な高圧ドライブとは
製造工場から離れた場所での石油掘削まで、PowerFlex VFDは過酷な環境においても世界有数の数々の企業から絶大な信頼を得ています。
スマートなPowerFlex 6000T高圧VFDは、単に生産環境を稼働させるだけでなく、ダウンタイムを発生前に予測して予防します。
高圧ドライブの利点
PowerFlex 6000T VFDは正確な速度、指示、トルク制御を提供します。 本高圧ドライブには組み込み型のEtherNet/IPが搭載されており、様々な一般的な通信プロトコルに対応しています。標準のVFDテクノロジにより、システム統合、運用、メンテナンスの複雑性を排除します。
- 磁束ベクトル制御を含む複数の制御モードでは、エンコーダ付きの場合最大150%の始動トルク、エンコーダなしの場合100%の始動トルク
- 速度の変動にかかわらずほぼ一定の力率を維持することで、ピーク時の電力需要を低減
- 一体的に取付けられた多相絶縁トランスによって、ライン側高調波を抑制し入力力率を向上
- 負荷共有や同期転送制御などの様々なモータ制御機能により、1台のPowerFlex MV VFDで最大10のモータを制御できます。
- RealSine™ソリューションにより、入力高調波を大幅に軽減できます。高調波歪みを低減することで、エネルギー効率を改善し、工場フロアでの配電上の問題を最小限に抑えます。
- リアルタイムのインテリジェンスと予測分析を提供するTotalFORCEテクノロジにより、ダウンタイムを発生前に予防できます。
高圧ドライブでプレミア統合を実現
情報駆動型のコネクテッド・ワークフォースを育成します。VFDはプレミア統合とスケーリングを介して簡単に統合できるよう設計されています。
- Studio 5000®環境での構成、統合、可視化、運用を簡単に実現
- Connected Components Workbench™により、無料のソフトウェアパッケージを使用して構成、プログラミングと可視化が実現
- kW、kVA、kVAR、累積kWh、MWh、および力率に対する広範な入力電源モニタ機能
- すべてのメイン・コントロール・ボードおよびパワーセルのFlash-over-Fiberファームウェア更新をセキュアに実行
- フォレンジック・データレコーダによって、迅速なトラブルシューティングが可能
TotalFORCE®スマートテクノロジを超えるMVドライブ
優れたパフォーマンスを誇る施設は、スマートテクノロジを導入しています。TotalFORCEテクノロジは、ドライブ制御を強化してリアルタイムのデータを提供することで生産スループットの向上とダウンタイムの低減を実現し、生産環境を次のレベルへと引き上げます。
- 機器の修理・交換アラートでメンテナンスコストを削減
- VFDは内蔵された分析機能に基づいて、クリティカルなコンポーネントの予測寿命アラートを通知
- 機器の速度などの特性を測定するための分析モデルを設定
- 定期メンテナンス要件のために、ドライブコンポーネントのランタイム時間やその他の情報を確認
- 様々な制御モードで単一または複数のモータを制御
- システム障害を積極的に削減し、稼働状態に合わせてスループットを向上
自社施設で予測メンテナンスを拡大しましょう
FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ とPowerFlex 6000T VFDを組み合わせることで、施設資産の健全性について比類のないインサイトを得ることができます。
本ソリューションはVFDと施設資産を継続的に監視して問題が発生する前にアラートを発信するため、余裕を持って計画と対策を行えます。実用的な情報を得ることでリスクを軽減し、予防的メンテナンスを計画してアプリケーションの高い信頼性を維持できます。
TotalFORCEテクノロジでドライブの健全性を監視
- 実際の使用量や環境に基づいて、クリティカルなドライブコンポーネントの予想寿命を計算
- ファン、トランス、エアフィルタ、その他のコンポーネントの残余寿命を予測
- 動力電池、ファンなどのコンポーネントのランタイム時間を確認
GuardianAI™の可視性によって施設資産を監視
- クラウドインフラに諸経費をつぎ込むことなく、既存の PowerFlex VFDからの電気信号データをエッジで高速ライブ分析
- ポンプ、ファン、ブロワの障害を予測・特定
- 流量制限、キャビテーション、取付けの緩み、ブレードのずれ、ベアリング不具合などのアラート通知を受信
VFD製品の比較
モータ制御アプリケーション
アプリケーション | タイプ | トルク | PowerFlex® 6000T可変周波数ドライブ | PowerFlex® 7000可変周波数ドライブ |
---|---|---|---|---|
ポンプ | 遠心力 | 可変 | ✓ | ✓ |
容積式 | 定 | ✓ | ✓ | |
レシプロ | 定 | ✓ | ✓ | |
電動水中 | 可変 - 定 | ✓ | ✓ | |
スラリー | 定 | ✓ | ✓ | |
コンプレッサ | 遠心力 | 可変 | ✓ | ✓ |
レシプロ | 定 | ✓ | ✓ | |
コンベア | フラットベルト | 定 | ✓ | ✓ |
ダウンヒルベルト | 定 | ✓ | ||
ブロワ | 遠心力 | 可変 | ✓ | ✓ |
押出機 | 定 | ✓ | ||
ファン | 遠心力:周囲 | 可変 | ✓ | ✓ |
遠心力:高温ガス | 可変 | ✓ | ✓ | |
ミキサ | バンベリー、スラリー | 定 | ✓ | ✓ |
ミル | SAG、AG、ボール | 定 | ✓ | |
クレーン&ホイスト | 定 | ✓ | ||
冷却装置 | 遠心力 | 可変 | ✓ | ✓ |
プロペラ | 推進機、位置決め | 可変 - 定 | ✓ |
より包括的な説明と推奨される可変周波数ドライブについては、「PowerFlex高圧ACドライブの選択ガイド」を参照してください。
可変周波数ドライブ機能
アプリケーション要件 | PowerFlex® 6000T可変周波数ドライブ | PowerFlex® 7000可変周波数ドライブ |
---|---|---|
電力回生 | ✓ | |
V/Hz、またはセンサレスベクトル制御 | ✓ | ✓ |
完全なベクトル制御 | ✓ | ✓ |
最大150%の始動トルク | ✓ | ✓ |
可変トルク | ✓ | ✓ |
定トルク | ✓ | ✓ |
衝撃荷重 | ✓ | ✓ |
継続的低速動作 < 10Hz | ✓ | |
モータケーブル長 > 10km (6マイル) | ✓ | |
同期転送バイパス | ✓ | ✓ |
ゼロ速度保持トルク | ✓ | ✓ |
ArcShield®アーク閃光保護 | ✓ | |
負荷共有 | ✓ | ✓ |
リアルタイム分析 | ✓ | ✓ |
予知保全 | ✓ | |
予防保全 | ✓ | ✓ |
最大90Hzまでの高速アプリケーション | ✓ | |
最大120Hzまでの高速アプリケーション | ✓ | |
CIP Securityに準拠 | ✓ | |
機能安全:安全トルクオフ | ✓ | |
誘導モータ | ✓ | ✓ |
同期モータ | ✓ | |
永久磁石モータ | ✓ |
TotalFORCEテクノロジ搭載のPowerFlex VFDで生産性を向上
(トータル)フォースと共にあらんことを
ドライブのROK Talk、エピソード5では、Jimにとって重要なテーマであるTotalFORCEテクノロジについて、JimとNealとともに深く掘り下げます。TotalFORCEは、Allen-Bradley PowerFlex 755T LVドライブおよびPowerFlex 6000T MVドライブに共通の制御テクノロジです。特別ゲストとして高圧ドライブについてはSayantani Ganguly、低圧ドライブについてはAdam Davisも参加します。
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
PowerFlex高圧ACドライブのカタログ | PFLEX-BR010 | |
タイプ3R / IP54エンクロージャに収納されたPowerFlex 6000高圧ACドライブのプロダクトプロファイル | 6000-PP006 | |
PowerFlex 6000高圧可変周波数ドライブのカタログ番号に関する説明 (IEC定格) | 6000-SR002 | |
PowerFlex 6000高圧可変周波数ドライブ通信の仕様 | 6000-SR007 | |
PowerFlex 6000高圧可変周波数ドライブのカタログ番号に関する説明 (UL定格) | 6000-SR003 | |
仮想工場出荷時テスト | MCC-SP005 |
認証
- CEマーク取得
- IEC
- IEEE
- NEMA
- ULリスト
- ANSI