高圧ACドライブ

当社のPowerFlex®高圧ドライブは、お客様のアプリケーションで求められる性能を従来よりもさらに広範囲にわたって提供できるようになりました。PowerFlex 7000 ACドライブ製品は、重工業分野での広範なニーズと2.4kV〜6.6kV、最大モータ電流720Aの同期モータまたは誘導モータの構成に適合するように設計されています。当社のPowerFlex 6000ドライブは、最大680Aのモータ電流で、2.2kV〜11kVの可変速モータ制御を必要とするアプリケーションに対応します。これらの使いやすいドライブは、シンプルなスタンドアロン型の遠心ファンやポンプなど、可変トルクのアプリケーションに適しています。アプリケーションの利用場所やお客様の要件の難易度にかかわらず、最適なソリューションの構築は、PowerFlex高圧ドライブにお任せください。

PowerFlex 6000高圧ACドライブ

PowerFlex 6000高圧ACドライブ

PowerFlex® 6000高圧ACドライブは柔軟性が高く、幅広いアプリケーションに使用できます。新規/レトロフィットアプリケーション、可変トルクアプリケーション、定トルクアプリケーションに適しています。このようなアプリケーションには、2.3~11kVの可変モータ制御を必要とするファンやポンプ、コンプレッサが含まれます。モータの電圧や地域の要件に基づいて複数の構成が可能です。

 

 


PowerFlex 7000高圧ACドライブ

PowerFlex 7000高圧ACドライブ

PowerFlex® 7000高圧ACドライブは空冷式または水冷式です。幅広いモデルが用意されており、出力は200~34,000HP、電源電圧はAC2,400~6,600Vです。この製品は汎用の単体型ドライブであり、標準の同期ACモータまたは非同期ACモータの速度、トルク、方向、始動、および停止を制御します。


PowerFlex 7000ドライブシステム(ArcShield技術搭載)

PowerFlex 7000ドライブシステム(ArcShield技術搭載)

PowerFlex® 7000ドライブシステム(ArcShield™技術搭載)は、回生の全機能を備えた初のアーク耐性高圧ドライブです。このアーク耐性システムは、極めて幅広い国際的なアーク耐性規格への準拠が認定されています。アークフォルトの最大定格が50kAで、タイプ2Bのアクセス性保護規格に準拠しています。