低圧ACドライブ

PowerFlex®のACドライブファミリーは、幅広い制御モード、機能、オプション、およびパッケージングを提供するだけでなく、世界中の電圧やさまざまな定格電力に対応しています。プログラミング構造が一貫しており、オペレータインターフェイスが共通しているため、PowerFlexドライブを使用すると、プログラミングや構成が簡単になり、セットアップ時間、トレーニング、および作業を減らすことができます。PowerFlexコンパクトクラスACドライブでは、スタンドアロンの装置レベルの制御アプリケーションや単純なシステム統合向けに費用効率の高い汎用ソリューションを実現できます。PowerFlexアーキテクチャクラスACドライブは、豊富な機能およびアプリケーション固有のパラメータを備え、高い性能が求められるアプリケーションに適しています。

アーキテクチャ低圧ACドライブ

アーキテクチャドライブ

PowerFlex®アーキテクチャクラスACドライブは、費用効率の高いソリューションとして幅広くご利用いただけます。時短のメリットをもたらすこの汎用クラスのドライブは、使いやすさを重視した設計で、パネルスペースの最適化とアプリケーションの多様性を実現するコンパクトなパッケージになっています。


コンパクト低圧ACドライブ

コンパクトドライブ

PowerFlex®コンパクトクラスACドライブを使用することで、スタンドアロンの装置レベルの制御アプリケーションやシンプルなシステム統合を、シンプルかつ費用効率の高い方法で実現できます。この汎用クラスのドライブは、使いやすさを重視した設計で、パネルスペースの最適化とアプリケーションの多様性を実現するコンパクトなパッケージになっています。