アーキテクチャ低圧ACドライブ

PowerFlex®アーキテクチャクラスACドライブは、費用効率の高いソリューションとして幅広くご利用いただけます。時短のメリットをもたらすこの汎用クラスのドライブは、使いやすさを重視した設計で、パネルスペースの最適化とアプリケーションの多様性を実現するコンパクトなパッケージになっています。

Bulletin 20F PowerFlex 753 ACドライブ

PowerFlex 753

PowerFlex® 753 ACドライブは、安全機能を必要とする汎用アプリケーションにおいて費用効率が高く使いやすい製品です。このドライブは、I/Oが標準で組み込まれているため、エンジニアリングコストの削減、市場投入までにかかる時間の短縮、より生産性の高い機械を求めるエンドユーザのニーズへの対応を必要とする機械メーカやシステムインテグレータに最適です。スペースが限られる低電力アプリケーションには小型ドライブをお選びいただけます。デュアルポートEtherNet/IP™オプションモジュールは、柔軟性が高く費用効率の高い方法でEtherNet/IPネットワークを活用します。


Bulletin 20G PowerFlex 755 ACドライブ

PowerFlex 755

PowerFlex® 755 ACドライブは、使いやすさ、アプリケーションの柔軟性、および高性能を実現する製品です。このドライブには、複数の制御オプションやハードウェアオプションが用意されており、さらにオプションの安全機能が組み込まれています。このドライブはポンプやファン、コンベアといったさまざまなモータ制御アプリケーションに適しています。EtherNet/IP™上の統合モーションにより、これらのドライブをKinetix®ドライブと同じネットワーク上に配置できます。デュアルポートEtherNet/IP™オプションモジュールは、リング、リニアおよびスタートポロジに対応するほか、デバイス・レベル・リング(DLR)機能をサポートして接続のフォルトトレランス(耐障害性)およびドライブの高可用性を実現します。


PowerFlex 755Tの概要

PowerFlex 755Tの概要

投資は重要。アプリケーションは重要であり、生産性の向上は不可欠です。目標を達成するには、資産と貴重な時間を有効活用できるACドライブが必要です。そこで開発されたのがPowerFlex®755Tドライブです。時間を節約しコストも削減できる、PowerFlexファミリーの新製品です。これなら常にマシンを稼動させておくことができます。


Bulletin 20A PowerFlex 70 ACドライブ

PowerFlex 70

PowerFlex® 70 ACドライブは、電源、制御、およびオペレータインターフェイスが一体になったコンパクトなパッケージであり、スペース、簡潔さ、および信頼性の要件を満たすように設計されています。これらのドライブは、アーキテクチャへの統合を容易にする豊富な機能を提供し、大半のアプリケーションニーズを満たす構成を実現します。


Bulletin 20D PowerFlex 700S ACドライブ

PowerFlex 700S

PowerFlex® 700S ACドライブは、最も要求の厳しいスタンドアロン型、協調ドライブ制御、ドライブシステムの各アプリケーション向けに最適化された統合製品です。DriveLogix™オプションを備えたPowerFlex 700S ACドライブにより、PowerFlex ACドライブのパワフルな性能と柔軟な制御を高性能なLogixエンジンと組み合わせて、高機能で費用効率の高いドライブおよび制御のソリューションを実現できます。


Bulletin 20B PowerFlex 700 ACドライブ

PowerFlex 700

PowerFlex® 700 ACドライブは、幅広い定格処理能力に対応しています。このドライブは、最も単純な速度制御から最も厳しいトルク制御に至るまでのさまざまな要件のアプリケーションで3相誘導モータを制御できます。PowerFlex 700 ACには、リフト、油井、速度と位置決めなどのアプリケーションに固有の機能およびパラメータが用意されています。提供されているパッケージ型ドライブでは、標準設計に制御、電源、エンクロージャの各オプションを追加できます。PowerFlex 700のファンおよびポンプのパッケージドライブにより、可変トルクのファンやポンプのアプリケーションにおける速度制御のソリューションを費用効率よく実現することができます。


Bulletin 20L PowerFlex 700L ACドライブ

PowerFlex 700L

PowerFlex® 700L ACドライブでは、完全回生の水冷式動力機構に対してPowerFlex 700ベクトル制御またはPowerFlex 700S制御を行なえるようになります。この強力な組合せにより、小型のパッケージで優れた性能と強力な機能が得られると同時に、エネルギー消費の節約と高調波の抑制がもたらされます。PowerFlex 700L ACドライブは、柔軟性が高く高性能なドライブであり、パネルやキャビネットに取付けて使用できます。


コモンバス電源装置

コモンバス電源装置

コモンバス電源装置は、共通整流器を使用して、すべてのDC-ACインバータ用のDCバスに電力を供給するものです。DCバス上で電力を共有することで、インバータの動作中に同じプロセス内の他の装置が発電するようなアプリケーションにおいて効率が向上します。