当社はPowerFlex® AC/DC可変周波数ドライブとKinetix®サーボドライブを幅広く取り揃えています。どれも柔軟性と生産性、使いやすさを追求して設計されています。可変周波数ドライブは幅広い定格電力で低圧と高圧の両アプリケーションに対応します。Kinetixサーボドライブは1軸コンポーネントドライブから多軸モジュール式ドライブにいたるまで、さまざまなサイズや機能セットをご用意しており幅広いアプリケーションに対応します。当社は機械設計の簡略化とシステム性能の向上をサポートするソリューションを提供します。各種モータもご用意していますので、機械の性能と耐用年数を最大限に高めるためにご利用ください。
PowerFlex®のACドライブファミリーは、幅広い制御モード、機能、オプション、およびパッケージングを提供するだけでなく、世界中の電圧やさまざまな定格電力に対応しています。プログラミング構造が一貫しており、オペレータインターフェイスが共通しているため、PowerFlexドライブを使用すると、プログラミングや構成が簡単になり、セットアップ時間、トレーニング、および作業を減らすことができます。PowerFlexコンパクトクラスACドライブでは、スタンドアロンの装置レベルの制御アプリケーションや単純なシステム統合向けに費用効率の高い汎用ソリューションを実現できます。PowerFlexアーキテクチャクラスACドライブは、豊富な機能およびアプリケーション固有のパラメータを備え、高い性能が求められるアプリケーションに適しています。
当社のPowerFlex®高圧ドライブは、お客様のアプリケーションで求められる性能を従来よりもさらに広範囲にわたって提供できるようになりました。PowerFlex 7000 ACドライブ製品は、重工業分野での広範なニーズと2.4kV〜6.6kV、最大モータ電流720Aの同期モータまたは誘導モータの構成に適合するように設計されています。当社のPowerFlex 6000ドライブは、最大680Aのモータ電流で、2.2kV〜11kVの可変速モータ制御を必要とするアプリケーションに対応します。これらの使いやすいドライブは、シンプルなスタンドアロン型の遠心ファンやポンプなど、可変トルクのアプリケーションに適しています。アプリケーションの利用場所やお客様の要件の難易度にかかわらず、最適なソリューションの構築は、PowerFlex高圧ドライブにお任せください。
当社ではPowerFlex DCデジタルドライブ、PowerFlex DCスタンドアロン型レギュレータ(SAR)、PowerFlex DCフィールドコントローラなど、豊富なPowerFlex® DCドライブ製品を取り揃えています。当社のDCソリューションは、要件の厳しいさまざまな用途のニーズを満たします。DCモータ向けの設計で、6000HP / 4000kWまでのレトロフィットに対応します。
パフォーマンス向上を実現する簡単な方法をお探しですか?当社のソリューションは機械設計を簡易化し、より柔軟なシステムを提供することにより、総合的なパフォーマンスの向上が実現できるよう設計されています。Allen-BradleyのKinetix®サーボドライブは、使いやすい構成およびシステムの統合、ネットワークと安全オプションにより、Logixプラットフォームにシームレスに収まります。
当社のKinetix®サーボモータは、広範囲のロータリモータおよびリニアモータ製品を取り揃えています。当社のロータリモータには、Kinetix® VP-Series、MP-Series™、TL-Series™、HPK-Seriesモータなどさまざまなシリーズが用意されています。リニアモータには、摩耗部品のないLDC-Series™およびLDL-Series™があります。サーボモータのファミリーは、モータとドライブの適切な接続を自動的に識別するスマート・モータ・テクノロジを提供します。また最適なシステム性能を発揮できるよう、シームレスにKinetix®サーボドライブに統合されました。
Allen-Bradley®のPowerFlex®ドライブソフトウェアなら、可変周波数ドライブを簡単に構成できます。お客様のニーズに合わせて、DriveTools™、Connected Components Workbenchなどのツールをご用意しています。Logix制御アプリケーションにはStudio 5000 Logix Designer®をご使用ください。各ドライブ構成ツールに、PowerFlexドライブのプログラミング、メンテナンス、および操作を簡単に行なえるインターフェイスを搭載しています。