当社のプッシュイン式端子台を使用することで、配線効率と接続信頼性が向上します。革新的な制御配電端子台および2回路、3回路、4回路センサ端子台を含む幅広いIEC端子台で使用できます。
1492-P制御配電
Bulletin 1492-P制御配電端子台は、切換えモードDC電源装置から制御回路に配電します。正電流および負電流は、それぞれの1本のワイヤから給電され、ジャンパを備えた複数の回路に分散されます。
特殊貫通IECねじ式端子台
Bulletin 1492特殊貫通IECプッシュイン式端子台は、2つの回路を接続する共通リンクを備えた2レベルの端子台です。このリンクにより、両側に2つの接続ポイントがある1つの端子台が形成されます。
1492-P標準貫通
単一回路貫通アプリケーション向けのBulletin 1492標準貫通IECプッシュイン式端子台は、数種類のサイズが取り揃えられており、9色から選択できます。その多くは、3重接続や4重接続の端子台に使用できます。
1492-Pセンサ
Bulletin 1492-Pセンサ端子台は、1つの端子台で3線式アプリケーションに必要なあらゆる接続が可能であり、パネルスペースを節約できます。
1492-P ユニバーサル配電
Bulletin 1492-Pユニバーサル配電端子台を使用すると、センタージャンパーを使用して、中央接続を複数の隣接する端子台に 簡単に配電できます。
Bulletin 1492-Pプラグイン式端子台は、スペースが限られたアプリケーション向けに個々の電子コンポーネント、回路保護ヒューズ、または回路絶縁用ディスコネクトプラグを接続できるようになっています。
1492-P複数回路貫通
Bulletin 1492-P複数回路貫通端子台は、制御信号を分散して同じ端子台で収集する必要があるアプリケーションに適しています。この端子台は、高密度配線アプリケーション向けの優れたソリューションであり、9色から選択できます。
1492-P絶縁
Bulletin 1492-P絶縁端子台では、配線し直さなくても簡単に開回路にすることができます。
1492-P接地
Bulletin 1492-P接地端子台は、識別しやすく、便宜的で、整然とまとまった接地バスを提供するもので、DINレールに取付けられます。
1492-PヒューズIECプッシュイン式端子台
Bulletin 1492-PヒューズIECプッシュイン式端子台は、過電流保護機能を提供し、DINレールに直接取付けることができます。このヒンジ式アーム端子台は、ヒューズ溶断表示付きまたは表示なしを選択できます。
1492-Pダブル・レベル・プラグイン式
Bulletin 1492-Pダブル・レベル・プラグイン式端子台は、個々の電子コンポーネント、回路保護ヒューズ、または回路絶縁用ディスコネクトプラグを接続でき、貴重なパネルスペースの節約に役立ちます。