ControlNetネットワークメディア

ControlNet™対応のネットワークメディアおよび接続装置を使用することで、ネットワーク設計の柔軟性が高まります。ControlNet同軸ケーブルは、一般的な用途向けの、損失の少ないRG-6タイプの4重シールド同軸ケーブルです。ControlNetファイバーメディアを使用することで、ネットワークセグメントを拡張できます。電磁干渉(EMI)に対する耐性が高く、危険な領域での取付けも可能です。当社は、同軸ケーブルシステム用および光ファイバーシステム用のさまざまなコネクタ、タップ、終端抵抗、リピータ、および機器を提供しています。用途またはシステムの設置環境に応じて、ケーブルの種類を選択できます。

ControlNetネットワークメディア接続装置
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • 高フレックスで標準的なポリ塩化ビニル(PVC)製の製品を用意
  • 200ミクロンケーブル同梱
  • 10、20、30、60、100、および300 mの長さから選択可能
  • 1786-RPFSリピータと組み合わせて使用可能
  • リピータアダプタを使用して最大1.6 A (DC 5 V)の電流でリピータモジュールに給電可能

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • IAブックシェルフ[PDF] —Integrated Architecture™システムに関する推奨文書を確認できます。
  • Integrated Architectureポッドキャスト — ポッドキャストのリストから選択し、Integrated Architectureシステムに関する詳細情報をご覧ください。
  • 一般的な構成図 — このツールを使用して、Integrated Architectureシステムの基本的な性能、容量、および構成を把握することができます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。