I/O配線および変換システム

Bulletin 1492 I/O配線システムにはインターフェイスモジュールとケーブルがあり、配線済みケーブルでデジタルおよびアナログI/Oに接続できます。

Bulletin 1492 I/O配線および変換システム
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • 機械組立の生産性が向上
  • 設計およびエンジニアリング時の作業を簡素化
  • 配線の所要時間を短縮し、配線ミスを低減
  • 視認性の高いパネル
  • 1771 PLC-5®システムから1756 ControlLogix® I/Oへの変換をサポート

補足情報

製品の選択

当社の製品ラインナップをご覧いただくには製品構成アシスタントをご使用ください。

認可

  • cULusリスト:危険な領域用:クラスIディビジョン2 (リレー付きモジュール以外すべて)、グループA、B、C、D。
    温度コード:T3C (60 °C)。
    標準ULファイル番号E10314、ガイド番号NRAG/NRAG7
  • cULus標準的な領域、リレー機能付きモジュール、ULファイル番号E113724、ガイド番号NRAQ/NRAQ7  

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

その他のリソース

  • 統合アーキテクチャポッドキャスト — ポッドキャストのリストから選択し、Integrated Architecture™ (統合アーキテクチャ)システムに関する詳細情報をご覧ください。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。