接続装置

接続装置には、イーサネット、ControlNet™、DeviceNet™、電源メディア、および安全接続システムに対応するネットワークメディアがあります。DCマイクロ型(M12)、ACマイクロ型(1/2インチ)、MiniPlus型(1インチ、1-1/8インチ)、Mini型(7/8インチ)、Pico型(M8)、M23型といったさまざまな形態に対応した、コードセット、パッチコード、Vケーブル、Yケーブル、スプリッタ、現場で取付け可能なコネクタ、リセプタクルなどの製品が用意されています。I/O配線システムにはインターフェイスモジュールとケーブルがあり、配線済みケーブルでデジタルおよびアナログI/Oに接続できます。お客様のニーズに応えるためのさまざまなIEC端子台およびNEMA端子台があります。

Bulletin 1492 I/O配線および変換システム

I/O配線および変換システム

Bulletin 1492 I/O配線システムにはインターフェイスモジュールとケーブルがあり、配線済みケーブルでデジタルおよびアナログI/Oに接続できます。


コードセットおよび現場で取付け可能な製品

コードセットおよび現場で取付け可能な製品

ケーブルおよびコードセットは、近接センサ、リミットスイッチ、光電センサなどのフィールドデバイスを確実に接続するための製品です。コードセット(両端がコネクタ)、パッチコード(一方の端がコネクタ、もう一方の端がリード線)、スプリッタとティー、配電ボックス、Vケーブル、Yケーブル、現場で取付け可能なコネクタ、パネル取付け式リセプタクルなど、幅広くご用意しています。さまざまなコネクタ構成および被覆材料の製品が用意されています。


ネットワークメディア接続装置

ネットワークメディア

ネットワークメディアには、Ethernet、ControlNet™、DeviceNet™.などをはじめとする産業用ネットワークの接続装置があります。こうした装置には、生のケーブルスプール、パッチコード、コードセット、およびあらゆる種類のアクセサリが含まれています。当社のネットワークメディアのコンポーネントによって、ネットワーク性能を確保しながら、アーキテクチャの構造を簡略化することができます。


電源メディア接続装置

電源メディア

電源メディア接続装置は、3相モータ分岐回路、ArmorStart®分散型モータコントローラ、およびネットワーク電源から切り離されている補助装置にDC 24 Vの電力を供給するプラグ&プレイ式のコネクタです。当社の接続装置には、コードセット、パッチコード、トランクケーブル、ドロップケーブル、ティーとリデューサ、リセプタクル、短絡プラグなどがあります。


安全接続システム

安全接続システム

Guardmaster®安全Tポート/スプリッタと配電ボックス、短絡プラグ、タップは、機械の安全保護に特化したクイックディスコネクトシステムの一部です。GuardLink™タップは、安全装置をコネクテッドエンタープライズに接続するセーフティベースの通信プロトコルGuardLinkシステムに安全入力装置を接続するための部品です。GuardLink対応装置には高度な機能や診断ツールがあります。これら機能は、GuardLink対応接続タップからのみアクセスできる仕組みとなっています。

 


端子台

端子台

端子台接続システムには、IECねじ式端子台、IECスプリング式端子台、IEC端子台のアクセサリ、NEMA端子台、NEMA端子台のアクセサリ、フィンガーセーフ端子台、パネル取付け式端子台などがあります。ダブルレベルプラグイン、熱電対、タブ接続導通、接地、省スペース貫通、ヒューズ、センサ、プラグイン接続、複数回路、小型、単一回路、ニュートラルディスコネクト、絶縁など、数多くの端子台製品を提供しています。