渦電流プローブシステム

Bulletin 1442渦電流プローブシステムの直線距離は、0.25~29mm (9.8~1142 ミリインチ)です。このシステムは、シャフト振動、相/速度基準、およびロータ/スラスト位置の測定に適しています。

Bulletin 1442渦電流プローブシステム
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • 振動、速度/加速度、回転/位置、膨張差などの測定に適したシステム
  • 非接触型ピックアッププローブ、延長ケーブル、ドライバシステム 
  • API-670に完全に準拠
  • 直径5~50mm(0.20~1.97インチ)のセンサ先端部
  • 直線距離:センサ先端部から0.25~29mm(9.8~1142ミリインチ)
  • 周波応答:DCから10Hz (-3dB)
  • プローブ、延長ケーブル、ドライバを正しく照合するためのカラーコード採用

状態モニタセンサ

認可

  • CE
  • CSA
  • C-Tick
  • EX
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
  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • Integrated Architectureポッドキャスト — ポッドキャストのリストから選択し、Integrated Architecture™システムに関する詳細情報をご覧ください。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。