保護モジュール

保護モジュールがオペレータに警告を発し、重大な損傷や致命的な故障が発生するおそれがある深刻な状況が検出された場合は、機械を直接シャットダウンします。

一体型マシン状態モニタシステム

一体型マシン状態モニタシステム

Dynamix™ 1444一体型状態モニタシステムは、機械の保護と標準的な制御システムを統合しています。Studio 5000™ Designerソフトウェアを使用すると、単一の設計環境でシステムを構成できます。EtherNet/IPが単一ネットワークインフラ基盤とデュアル・ポート・イーサネットを提供することで、回転機械や往復機械を保護する単一の制御アーキテクチャを提供する、リニアおよびデバイス・レベル・リング(DLR)トポロジをサポートします。


Bulletin 1440 XM124標準ダイナミック測定モジュール

標準ダイナミック測定モジュール

Bulletin 1440 XM®124標準ダイナミック測定モジュールは、回転機器のシャフト、ケーシング、および台座の振動を監視します。


Bulletin 1440 XMダイナミック測定モジュール(ControlNetネットワーク対応)

ダイナミック測定モジュール(ControlNetネットワーク対応)

Bulletin 1440 XM®ダイナミック測定モジュール(ControlNet™ネットワーク対応)は、回転機器の振動、圧力、張力を監視します。これらのモジュールは、1440 ControlNet™アダプタを介して接続されたControlLogix®コントローラと統合できるように設計されています。


Bulletin 1440 XM 220デュアル速度モジュール

デュアル速度モジュール

Bulletin 1440 XM®220デュアル速度モジュールは、標準的なタコジェネレータからの入力を受け付けます。このモジュールは、デュアルチャネル、単一の冗長チャネル、または逆回転モードで動作し、センサでの速度、加速度、およびピーク速度の測定値の算出方法を制御します。このモジュールは、スタンドアロン型またはDeviceNet™ネットワーク上で動作し、リアルタイムデータおよびステータス情報を他のXMモジュール、プログラマブルコントローラ、分散制御システム、および状態モニタシステムに提供します。


Bulletin 1440 XM 440シリーズのリレーモジュール

リレーモジュール

Bulletin 1440 XM® 441および442リレーモジュールは、追加のリレー、すなわち測定モジュールの複数のオンボードリレーが必要な場合にリレーソリューションを提供します。