一体型マシン状態モニタシステム

Dynamix™ 1444一体型状態モニタシステムは、機械の保護と標準的な制御システムを統合しています。Studio 5000™ Designerソフトウェアを使用すると、単一の設計環境でシステムを構成できます。EtherNet/IPが単一ネットワークインフラ基盤とデュアル・ポート・イーサネットを提供することで、回転機械や往復機械を保護する単一の制御アーキテクチャを提供する、リニアおよびデバイス・レベル・リング(DLR)トポロジをサポートします。

一体型マシン状態モニタシステム
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • EtherNet/IP通信、デュアルポートまたはデバイス・レベル・リング(DLR)を含む
  • コンパクトかつ分散型でロックウェル・オートメーションの統合アーキテクチャに完全統合
  • 高性能デュアルプロセッサ
  • コンフォーマルコーティング、温度定格+70°C、衝撃および振動に関する海洋認証の規格に準拠
  • 電気安全および危険な領域の認定で適合
  • Allen-Bradley®のControlLogix®のどのコントローラでも構成可能
  • 構成および出入力の標準アセンブリ

補足情報

認可

  • ATEX
  • CEマーク取得
  • CSA認定
  • C-Tick
  • ULリスト

危険な領域の認定 — IECex適合、ATEXゾーン2、ULクラスIディビジョン2、グループA、B、C、D、国および地域の規格に適合C-Tick、韓国、ロシア

海洋認証 — アメリカ船級協会、ビューローベリタス、デット・ノルスケ・ベリタス、ドイツロイド船級協会、韓国船級協会、イタリア船級協会、ロイド船級教会

 

 

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • 電子データシート — DeviceNet™、ControlNet™、EtherNet/IP™、およびネットワークに依存しないEDSファイルを検索できます。
  • Integrated Architectureポッドキャスト — ポッドキャストのリストから選択し、Integrated Architecture™システムに関する詳細情報をご覧ください。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。