携帯型データコレクタ

Bulletin 1441 Dynamix™ 2500 の携帯型データコレクタは、さまざまな分析機能の評価、処理、表示、および保存を行なうことができます。これらはメンテナンスの必要性を予測し、主要な機械振動の診断を行なえるよう支援します。

携帯型データコレクタ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • 密閉性が高く、MIL 810落下定格およびIP65に適合(防塵および防水)
  • -10~+50°C (14~122°F)の動作温度範囲
  • 日光の下でも見やすいカラー液晶ディスプレイ
  • 128 MBのメモリを搭載
  • 16 GBまでのSecure Digital (SD)カードに対応
  • Emonitor®ソフトウェアを使用して、予知保全分析が可能
  • 内容: データコレクタ、バッテリ、グローバル電源装置、通信ケーブル分配器、ハンドストラップ、防塵キャップセット、運搬用ケース、ゴム製緩衝スリーブ、オペレーティングシステムCD

認可

  • CE
  • CSA
  • C-Tick
  • c-UL-us

 

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

Emonitorソフトウェアを使用することにより、予知保全分析を行なうことができます。
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
  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ファームウェアの更新 — ログインすると、ファームウェア更新のサポートを受けることができます。
  • Integrated Architectureポッドキャスト — ポッドキャストのリストから選択し、Integrated Architecture™システムに関する詳細情報をご覧ください。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

Dynamix™ 2500データコレクタは、ファン、ポンプ、モータ、コンプレッサ、コンベア、混合装置、遠心分離機、ハンマーミル、およびギアボックスの振動測定データのトレンド分析と診断に適しています。このコレクタは、現場で次の項目を分析するのにも適しています。

  • 機械の不安定性
  • 共振問題(土台が不安定、機械の動作速度設定が構造周波数に近すぎる、機械の動作速度設定が配管またはプロセスの誘導周波数に近すぎる、など)
  • 始動時または惰走停止時の機械の動作
  • 機械の振動の時間記録(リモート分析用)
  • 複数チャネルの機械トレイン(オフルートモードを使用、4チャネルの振動データを収集して比較することが可能)

状態モニタ製品の導入事例 — 当社の事例サイトで、Allen-Bradleyの状態モニタ製品がどのように利用されているかをご覧ください。