ダイナミック測定モジュール(ControlNetネットワーク対応)

Bulletin 1440 XM®ダイナミック測定モジュール(ControlNet™ネットワーク対応)は、回転機器の振動、圧力、張力を監視します。これらのモジュールは、1440 ControlNet™アダプタを介して接続されたControlLogix®コントローラと統合できるように設計されています。

Bulletin 1440 XMダイナミック測定モジュール(ControlNetネットワーク対応)
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • 2つのチャネルで、共通振動センサ(渦電流プローブ、加速度計など)および、電圧信号を出力する各種センサを接続
  • 1つのタコジェネータチャネルで、ほとんどの速度測定センサからの入力の受付け、および、1~1.2M RPMの回転速度と1回転当たり1~50,000件のパルスレートの測定が可能
  • 信号処理による、同期測定または非同期測定
  • 信号処理による、30種類の実測パラメータ値を使用した、2段階の統合およびFFT処理
  • 1つの仮想リレー
  • ControlNet™ネットワークを介した通信(1440-ACNR ControlNetアダプタ経由で接続)
  • モジュール構成の管理には、ControlLogix®コントローラおよびStudio 5000™ Logix Designerアプリケーションを使用
  • モジュールI/Oおよび構成テーブルは、Studio 5000 Logix Designerアプリケーションの共通タグとして公開
  • 1つのControlNet™ネットワーク上で最大10台の1440-DYN02-01RJダイナミック測定モジュールを使用可能
  • 回転装置のシャフト、ケーシング、または台座の振動をモニタ

認可

  • ATEX
  • C-Tick
  • cUL
  • cULH
  • EMC
  • LVD
  • UL
  • ULH

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

FactoryTalk View性能/視覚化ソフトウェアのプログラム済みフェイスプレートとテンプレートを使用することで、Logix5000™コントローラに組み込まれたXM®モジュールと通信できます。

  • FactoryTalk® View Machine Editionソフトウェアは、機械および小規模なプロセスに適しています。
  • FactoryTalk View Site Editionソフトウェアは、大規模なソリューションに適しています。

Emonitorソフトウェアを使用することにより、予知保全分析を行なうことができます。

詳細

その他のソフトウェア製品については、Rockwell Softwareを参照してください。
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
  • 電子データシート — DeviceNet™、ControlNet™、EtherNet/IP™、およびネットワークに依存しないEDSファイルを検索できます。
  • 統合アーキテクチャポッドキャスト — ポッドキャストのリストから選択し、Integrated Architecture™ (統合アーキテクチャ)システムに関する詳細情報をご覧ください。
  • ナレッジベース — 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。 

アプリケーション

XM®ダイナミック測定モジュール(ControlNet™ネットワーク対応)は、回転式機器内のシャフト、ケーシング、および台座の振動を監視するのに適しています。

導入事例

  • 状態モニタ製品の導入事例: 当社の導入事例サイトで、Allen-Bradley®の状態モニタ製品がどのように利用されているかをご覧ください。