標準ダイナミック測定モジュール

Bulletin 1440 XM®124標準ダイナミック測定モジュールは、回転機器のシャフト、ケーシング、および台座の振動を監視します。

Bulletin 1440 XM124標準ダイナミック測定モジュール
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • 2つのチャネルで、共通振動センサ(渦電流プローブ、加速度計など)と、電圧信号を出力するセンサを接続
  • 1つのタコジェネータチャネルで、ほとんどの速度測定センサからの入力の受付け、および、1~1.2M RPMの回転速度と1回転当たり1~50,000件のパルスレートの測定が可能
  • 信号処理による、同期測定または非同期測定
  • 信号処理による、30種類の実測パラメータ値を使用した、2段階の統合およびFFT処理
  • 4~20mAに対応した2つの絶縁出力
  • 1つのオンボードリレー
  • 4つの仮想リレーまたは4つの追加リレー(XM® 441拡張リレーモジュールに接続している場合)

認可

  • CE
  • CSA
  • C-Tick
  • EEX
  • UL

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

FactoryTalk View性能/視覚化ソフトウェアのプログラム済みフェイスプレートとテンプレートを使用することで、Logix5000™コントローラに組み込まれたXM®モジュールと通信できます。

  • FactoryTalk® View Machine Editionソフトウェアは、機械および小規模なプロセスに適しています。
  • FactoryTalk View Site Editionソフトウェアは、大規模なソリューションに適しています。

Emonitorソフトウェアを使用することにより、予知保全分析を行なうことができます。

詳細

その他のソフトウェア製品については、Rockwell Softwareを参照してください。
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
  • 電子データシート — DeviceNet™、ControlNet™、EtherNet/IP™、およびネットワークに依存しないEDSファイルを検索できます。
  • ファームウェアの更新 — ログインすると、ファームウェア更新のサポートを受けることができます。
  • 統合アーキテクチャポッドキャスト — ポッドキャストのリストから選択し、Integrated Architecture™ (統合アーキテクチャ)システムに関する詳細情報をご覧ください。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

XM® 124標準ダイナミック測定モジュールは、回転機器のシャフト、ケーシング、および台座の振動をモニタするのに適しています。

状態モニタ製品の導入事例 — 当社の事例サイトで、Allen-Bradleyの状態モニタ製品がどのように利用されているかをご覧ください。