デュアル速度モジュール

Bulletin 1440 XM®220デュアル速度モジュールは、標準的なタコジェネレータからの入力を受け付けます。このモジュールは、デュアルチャネル、単一の冗長チャネル、または逆回転モードで動作し、センサでの速度、加速度、およびピーク速度の測定値の算出方法を制御します。このモジュールは、スタンドアロン型またはDeviceNet™ネットワーク上で動作し、リアルタイムデータおよびステータス情報を他のXMモジュール、プログラマブルコントローラ、分散制御システム、および状態モニタシステムに提供します。

Bulletin 1440 XM 220デュアル速度モジュール
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • 2つのタコジェネータ入力により、それぞれ±25Vまで測定可能(ピーク間の電圧差は最大50V)
  • 4~20mAに対応した2つの絶縁出力
  • DeviceNet™ネットワークを介した通信が可能
  • 1つのオンボードリレー
  • 4つの仮想リレーまたは4つの追加リレー(XM® 441拡張リレーモジュールに接続している場合)
  • XM-442 EODSリレーモジュールと併用できるデジタル出力1つ

認可

  • CE
  • CSA
  • C-Tick
  • EEX
  • UL

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

FactoryTalk View性能/視覚化ソフトウェアのプログラム済みフェイスプレートとテンプレートを使用することで、Logix5000™コントローラに組み込まれたXM®モジュールと通信できます。

  • FactoryTalk® View Machine Editionソフトウェアは、機械および小規模なプロセスに適しています。
  • FactoryTalk View Site Editionソフトウェアは、大規模なソリューションに適しています。

Emonitorソフトウェアを使用することにより、予知保全分析を行なうことができます。

詳細

その他のソフトウェア製品については、Rockwell Softwareを参照してください。
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
  • 電子データシート — DeviceNet™、ControlNet™、EtherNet/IP™、およびネットワークに依存しないEDSファイルを検索できます。
  • ファームウェアの更新 — ログインすると、ファームウェア更新のサポートを受けることができます。
  • 統合アーキテクチャポッドキャスト — ポッドキャストのリストから選択し、Integrated Architecture™ (統合アーキテクチャ)システムに関する詳細情報をご覧ください。
  • ナレッジベース — 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

XM® 220デュアル速度モジュールは、回転機械の速度をモニタするのに適しています。このモジュールを使用すると、速度、ロータ加速度、およびピーク速度の測定や、ゼロ速度、ロックされているロータ、および逆回転の検出ができます。

状態モニタ製品の導入事例 — 当社の事例サイトで、Allen-Bradleyの状態モニタ製品がどのように利用されているかをご覧ください。