状態モニタ

状態モニタ製品を使用することで、装置故障の可能性を検出でき、プラントフロアでの生産性が低下する事態を回避できます。当社では、リアルタイム保護モジュール、センサ、携帯型機器、および監視ソフトウェアを提供しています。XM®シリーズのインテリジェントI/Oモジュールでは、産業用機械の現在の状態を評価して将来の状態を予測する際に使用される重要なパラメータをリアルタイムで処理できます。XMモジュールは、スタンドアロン型システムにも、また、既存のオートメーションシステムおよび制御システムにも使用できます。

一体型マシン状態モニタシステム

一体型マシン状態モニタシステム

Dynamix™ 1444一体型状態モニタシステムは、機械の保護と標準的な制御システムを統合しています。Studio 5000™ Designerソフトウェアを使用すると、単一の設計環境でシステムを構成できます。EtherNet/IPが単一ネットワークインフラ基盤とデュアル・ポート・イーサネットを提供することで、回転機械や往復機械を保護する単一の制御アーキテクチャを提供する、リニアおよびデバイス・レベル・リング(DLR)トポロジをサポートします。


Bulletin 9309 Emonitor状態モニタソフトウェア

状態モニタソフトウェア

Bulletin 9309 Emonitor®状態モニタソフトウェアは、当社のモニタや携帯型データコレクタと連動し、状態に基づく予知保全プログラムを作成・実行するのに役立ちます。


保護モジュール

保護モジュール

保護モジュールがオペレータに警告を発し、重大な損傷や致命的な故障が発生するおそれがある深刻な状況が検出された場合は、機械を直接シャットダウンします。


携帯型データコレクタ

携帯型データコレクタ

Bulletin 1441 Dynamix™ 2500 の携帯型データコレクタは、さまざまな分析機能の評価、処理、表示、および保存を行なうことができます。これらはメンテナンスの必要性を予測し、主要な機械振動の診断を行なえるよう支援します。


状態モニタセンサ

状態モニタセンサ

当社の状態モニタセンサでは、苛酷な温度条件や危険な領域におけるほとんどのアプリケーションにおいて振動と位置を測定できます。