産業環境用コンピュータ

産業環境用コンピュータは、それぞれの環境の物理的な制限や要件に応じたソリューションを提供します。ディスプレイ非搭載コンピュータでは、フォームファクタ、RAM、ストレージ、性能、動作温度、および光学ドライブにさまざまなオプションが用意されています。ディスプレイ一体型コンピュータには、さまざまな画面サイズ、ストレージオプション、パフォーマンスパッケージ、およびキーパッド組み込みモデルがそろっています。

Bulletin 6200 VersaView 5400産業用コンピュータ

VersaView 5400産業用コンピュータ

  • クアッドコアのIntel Atom E3845プロセッサ
  • 128GBのソリッドステートドライブ
  • デュアルビデオ出力
  • 複数の取付けオプション
  • ディスプレイ搭載型またはディスプレイなしで提供
  • エッジレスの全面ガラス製10点マルチタッチ対応タッチスクリーン

VersaVirtualアプライアンス

VersaVirtualアプライアンス

  • 初歩的な仮想化に適した、高度集中型(演算およびネットワーク接続、ストレージ)アプライアンス
  • 単一サーバによる複数オペレーティングシステムの実行
  • 構成済みの仮想化環境
  • ラック取付け型のサーバ
  • 最大15のアプリケーションを実行可能
  • 1年間のマネージドサービス(24時間年中無休のシステムサポート、モニタ、管理など)

Bulletin 6181産業環境用ディスプレイ一体型コンピュータ(キーパッドなし)

6181コンピュータ

  • 第4世代Intel Core™ i-series 64ビットプロセッサ
  • マルチタッチ対応のタッチスクリーン
  • リモート管理機能
  • ユーザ・インターフェイス・ボタンと取付け補助クリップ
  • 飲食料品産業の要件に適合したステンレススチール製ベゼルを使用可能

Bulletin 6177産業環境用ディスプレイ非搭載コンピュータ、750Rおよび1450R

6177標準コンピュータ、750Rおよび1450R

  • デュアルおよびクワッドコアの第2世代Intel Coreプロセッサ
  • Intel AMT 7.0によるリモート管理
  • 高速を誇るDDR3メモリ
  • 機械およびラック取付け式の堅牢なフォームファクタ
  • 強力なリモート管理
  • オンボードバックアップ/リストア
  • 統合された診断機能