750Rおよび1450Rディスプレイ非搭載コンピュータ

当社のBulletin 6177Rディスプレイ非搭載コンピュータ(750Rおよび1450R)は、第2世代Intel Coreプロセッサを活用し、産業用環境に適した非常に強力で信頼性の高いプラットフォームを提供します。当社のコンピュータには、機械およびラック取付け式の堅牢なフォーム ファクタの製品が用意されています。これらの製品は、強力なリモート管理やオンボードバックアップ/リストア、統合診断機能を提供します。

Bulletin 6177産業環境用ディスプレイ非搭載コンピュータ、750Rおよび1450R
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • デュアルコアまたはクアッドコアのCPUをはじめとするさまざまなパフォーマンスパッケージが用意されており、いかなるアプリケーションにも最適の性能を提供
  • FactoryTalk® View Site Edition 8.0ステーションおよび分散型アプリケーションに最適なハードウェアプラットフォーム
  • 統合的なシステムバックアップおよびリストア機能を提供
  • オンボード診断が可能
  • 内蔵USBポートにより、ソフトウェアのアクティベーションドングルやUSB大容量記憶装置を安全に使用可能
  • 前面取り外しおよびホットスワップ可能、さらに耐衝撃性とRAID機能を備えたハード ディスクドライブを装備
  • Windows 8.1 Industry Pro (64ビット)、Windows 7 Professional SP1 (64ビット)、Windows XP Pro SP3、Windows Server 2012 R2 (64ビット)、Windows Server 2008 R2 SP1 (64ビット)に対応
  • インストール済みのオペレーティングシステムなしで使用可能

補足情報

プロセスソリューションおよび専門知識を活用することで、生産目標を達成し、お客様のニーズを満たすとともに、競争で優位に立つことができます。

認可

  • UL
  • c-UL
  • CE
  • C-Tick
  • KC
  • RoHS
  • 中国版RoHS
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
  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • 製品互換性およびダウンロードセンター—ファームウェアやリリースノート、関連ソフトウェア、ドライバ、ツール、ユーティリティといった製品関連のダウンロード
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。