ディスプレイ一体型コンピュータ

最先端の現場技術と高度なハードウェアを駆使したディスプレイ一体型コンピュータがユーザエクスペリエンスを向上します。高度な処理能力を備えた強力なオープン・コンピューティング・プラットフォームを利用できる高性能モデルと上級モデルは、当社のFactoryTalk® View視覚化ソフトウェアをはじめとする多数のソフトウェアの実行に適しています。

Bulletin 6181産業環境用ディスプレイ一体型コンピュータ(キーパッドなし)
  • 概要
  • 新製品
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • シングルタッチまたはマルチタッチ対応の投影型静電容量タッチスクリーン
  • Windows 7 pro SP1、Windows Server 2008 R2 SP1、WES 7オペレーティングシステム対応
  • ディスプレイ非搭載モデルおよび搭載モデル(12インチ(305mm)、15インチ(381mm)、15.6インチ(396.3mm)、17インチ(432mm)、18.5インチ(470mm)、19インチ(483mm)から選択可)

6181P高性能/上級モデルのディスプレイ一体型コンピュータ

  • 第4世代Intel Core™ i-series 64ビットプロセッサのハイパースレッディング技術により、マルチタスク環境でのパフォーマンスが向上
  • SLCおよびMLCソリッド・ステート・ドライブを選択可能
  • 取付け補助クリップ、ユーザ・インターフェイス・ボタン、LEDインジケータの搭載により、円滑なシステム統合を実現。重要情報にも容易にアクセス可能
  • 飲食料品産業の設備規制に適合したステンレススチール製ベゼルを選択可能

補足情報

ThinManagerシン・クライアント・ソフトウェア — 当社のThinManagerシンクライアント管理ソフトウェアにより、どのように製品の品質を向上し、アプリケーションの柔軟性や効率性を実現できるか詳細をご覧ください。

6181P高性能モデルと上級モデルがユーザ体験を向上

6181Pディスプレイ一体型コンピュータ、中級・上級モデルがユーザ体験を向上

本来の製品特性を維持した標準モデルに対して、高い信頼性を誇るシリーズE 6181Pディスプレイ一体型コンピュータをベースに開発された最新世代の高性能モデルと上級モデルは、より強力なシステム性能と迅速な処理能力を実現しています。これらの堅牢な産業用コンピュータは、マルチタッチ対応タッチスクリーン、高性能プロセッサ、現場交換可能なコンポーネント、リモート管理機能などを備えています。その他にも次のような特長があります。

  • 要件の厳しいアプリケーションに対応したデュアルコアまたはクワッドコアの高性能プロセッサを搭載
  • BIOSに組み込まれた統合的なバックアップ/リストア機能と診断機能により、管理を効率化
  • Intel AMT9.0技術により、リモート管理が可能
  • 重要なコンポーネントに金めっき加工を施し、耐久性を向上
  • 現場交換可能なコンポーネントの採用により、ハードウェアのメンテナンスとアップグレードが容易に(RAM、HDD、SSD、ODD、電源)
  • 完全互換品および前6181P/FシリーズEモデルと互換性のあるケーブル配線により、設置が簡単

詳細

ディスプレイ一体型コンピュータのプロダクトプロファイル

認可

  • ULリスト
  • c-ULリスト
  • CEマーク
  • C-Tick
  • ヨーロッパおよび中国版RoHS
  • EAC
  • WEEE
  • KC (韓国)
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
  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • 産業用コンピュータおよびモニタ用のドライバ
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。